Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Prokit

VC 4MX-22 PK T15 akkutoiminen M-luokan rakennusimuri

Pölynimuri VC 4MX-22 PK & T15 Tuotenumero: 2466260

Kompakti ja tehokas akkutoiminen imuri ProKit-yhteensopivuudella sähkötyökalujen liittämiseen ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 15 L (8 gal) säiliö (Nuron-akku)

  • Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
  • Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
  • Maks. alipaine: 17 kPa

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T15
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
716,47 EUR