Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Prokit

Akkutoiminen H-luokan VC 4HX-22 PK T15 -rakennusimuri

Pölynimuri VC 4HX-22 PK & T15 Tuotenumero: 2466250

Pienikokoinen ja tehokas johdoton pölynpoistin ProKit-yhteensopivuudella sähkötyökalujen liittämiseen ja työmaasiivoukseen (märkä- ja kuivakäyttö), 15 litran (8 gal) säiliö (Nuron-akku)

  • Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
  • Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
  • Maks. alipaine: 17 kPa

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T15
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
810,58 EUR