Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Prokit

DD WMS 100-22 PK Akkutoiminen veden hallintajärjestelmä

Veden kierrätysjärjestelmä DD WMS 100-22 Tuotenumero: 2424604

Akkutoiminen veden hallintajärjestelmä jäähdytysveden syöttöön, keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporauksen aikana (Nuron-akkualusta)

  • Virtausnopeus: 3 l/min
  • Letkun pituus: 5300 mm
  • Paino: 20.9 kg

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Kulmaliitin DD-WMS, 1x Letku DD-WMS-DRN-HS, 1x Veden kierrätysjärjestelmä DD WMS100-22PK
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 854,00 EUR