Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

MFT-OT Omega-profiili (3 mm)

Kannakeprofiili MFT-OT 40x30x40/90x3 6m Tuotenumero: 2122728

Omega-tukiprofiili julkisivupaneelien alusrakenteille (materiaalipaksuus 3 mm)

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 90 mm
Leveys
  • 110 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
962,40 EUR
32,08 EUR
/
1 m