Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Suuritehoinen kartiomainen ankkuritanko, joka on tarkoitettu käytettäväksi HVU-TZ liimakapseleiden kanssa betonikiinnityksiin.

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Ruostumaton teräs, HCR A8 (erinomainen korroosionkestävyys)
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, A4 (SS316)
  • Teräs, lujuusluokka 8.8, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Terän halkaisija
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Ankkurin pituus
  • 124 mm
  • 158 mm
  • 181 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 269 mm
Kannan muoto
  • Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
  • 4 kpl
  • 5 kpl
  • 10 kpl
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
Alkaen 164,50 EUR