HST2 V3 BW Naula-ankkuri
Erittäin suorituskykyinen kiila-ankkuri (M8–M16) staattisten ja seismisten kuormien kantamiseen halkeilleessa betonissa (hiiliteräs, suuri aluslevy)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Asennustyökalut: TE 6-22 Akkuporavasara, SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin, SIW 6AT-22 Keskisuuren momentin iskevä mutteriväännin
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 130 mm
Pakkauskoko
- 12 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 22,25 EUR






