HST2 V3 -kiila-ankkuri
Ensiluokkainen kiila-ankkuri (M8–M16) staattisille ja seismisille kuormituksille halkeilleeseen betoniin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Asennustyökalut: TE 6-22 Akkuporavasara, SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin, SIW 6AT-22 Keskisuuren momentin iskevä mutteriväännin
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankkurin pituus
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 230 mm
Pakkauskoko
- 16 kpl
- 25 kpl
- 40 kpl
- 50 kpl
- 80 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 31,75 EUR