Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HST2 V3 kiila-ankkuri puulle

Suorituskykyinen naula-ankkuripultti ylisuurella aluslevyllä puupalkkien kiinnitykseen, korkeille staattisille ja seismisille kuormille halkeilleessa betonissa (hiiliteräs)

  • Asennustyökalut: TE 30-22 Akkuporavasara, TE 6-22 Akkuporavasara
  • PROFIS-ohjelmisto: Ei

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M12
  • M16
Ankkurin pituus
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
  • 285 mm
  • 305 mm
  • 325 mm
  • 365 mm
  • 405 mm
  • 445 mm
  • 485 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 12 kpl
  • 20 kpl
  • 25 kpl
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
Alkaen 74,40 EUR