HST2-HCR V3 kiila-ankkuri
Erittäin suorituskykyinen kiila-ankkuri staattisille ja seismisille kuormille halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa (erittäin korroosionkestävä ruostumaton teräs 1.4529)
- Materiaali, korroosio: Hyvä korroosionkestävyys
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Asennustyökalut: TE 6-22 Akkuporavasara, SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin, SIW 6AT-22 Keskisuuren momentin iskevä mutteriväännin
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Pakkauskoko
- 16 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)