Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Vesi- ja palosuojattu tulppatiiviste yksittäisten kaapelien/putkien tiivistämiseen pyöreissä läpivienneissä. Jopa 120 minuutin palonkestävyys.

  • Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
  • Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - 50 °C
  • Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1): E

Tuotevaihtoehdot

Kaapelin halkaisija - väli
  • 13 - 33 mm
  • 23 - 78 mm
  • 34 - 78 mm
Pohjamateriaalit
  • Betoni, Teräs
Halkaisija
  • 50 mm
  • 100 mm
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
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä