Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

PR 4-22 Vaakasuora tasolaser

Tasolaser PR 4-22 Tuotenumero: 2399575

Kestävä ja ulkokäyttöön sopiva pyörivä tasolaser vaakasuoraan vaaitukseen (Nuron-akkualusta)

  • Tarkkuus: ±1.5 mm arvossa 30 m
  • Laserin luokka: < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: ±5(±8.7%) °

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Laservastaanotin PRA 4, 2x Patteri AA (2) alkaline, 1x Laservastaanottimen kiinnike PRA 83, 3x Clip PR 4-22 painettu, 1x Työkalulaukku PR 4x-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 791,97 EUR