Nuron
PR 400-22 Kahteen suuntaan kallistuva pyörivä tasolaser
Tasolaser PR 400-22 Tuotenumero: 2399623
Tukeva, ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser automaattisilla toiminnoilla pitkän etäisyyden vaaitukseen, kohdistamiseen ja kahden kaltevuuden asetteluun (Nuron-akkualusta)
- Tarkkuus: ±1.5 mm arvossa 30 m
- Laserin luokka: < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: ±5(±8.7%) °
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Kauko-ohjain / laservastaanotin PRA 400, 2x Patteri AA (2) alkaline, 1x Laservastaanottimen kiinnike PRA 83, 3x Clip PR 400-22 painettu, 1x Työkalulaukku PR 4x-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
3 769,86 EUR