Uusi
MT-BR-40 OC -konsoli


C-kanavakonsoli keskiraskaaseen ulkokäyttöön
- Materiaalikoostumus: S275JR - EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 1.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 609,70 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
1.75 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Korkea suorituskyky, vähemmän painoa – optimoitu reikäkuvio parannettuun kuormitustehokkuuteen ja sopii MT-BR-AB-kulmatuellemme entistä korkeampaa suorituskykyä varten
- Helpompi ja helpompi asentaa – yhteensopiva Hilti MT -pikalukituksen ja Twist-Lockin kanssa, nopeampi vaihtoehto jousimutterille modulaarisen tukijärjestelmän asentamiseksi
- Vastuullisempi – jopa 11 % vähemmän terästä kuin edellinen sukupolvi ja saatavilla ympäristötuoteseloste (EPD) suurempaan CO2-läpinäkyvyyteen
- Helpompi tunnistus – C-kanava-konsolin sivuilla olevat viivat helpottavat kuormaluokkien tunnistamista ja tarjoavat esteettisen viimeistelyn
- Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
Sovellukset
- Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
- Kevyiden LVI-rakenteiden asennus betoniin ja teräkseen
- Seinään asennetut konsolit painavampia putkia varten
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva kuusiopultti käytettäväksi Twist-Lock-lukitusten kanssa kiskorakenteita asennettaessa lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Säädettävä kulmatuki MT-BR-konsolien, MT-C-kanavaprofiilien ja MT-koteloprofiilien tukemiseen ulkokäytössä
Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin