Uusi
MT-BR-40D OC -konsoli


C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: S275JR - EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 1.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 600 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 080,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
1.75 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Pituus - L
42.5 mm
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Korkea suorituskyky, vähemmän painoa – optimoitu reikäkuvio tekee konsolista kuormitustehokkaan, ja suorituskykyä voi tehostaa entisestään yhteensopivalla MT-BR-AB-kulmatuella
- Helpompi ja helpompi asentaa – yhteensopiva Hilti MT -pikalukituksen ja Twist-Lockin kanssa, nopeampi vaihtoehto jousimutterille modulaarisen tukijärjestelmän asentamiseksi
- Entistä vastuullisempi – jopa 11 % vähemmän terästä kuin edellisessä tuotesukupolvessa ja entistä tarkemmat CO2-tiedot ympäristötuoteselosteessa (EPD)
- Helpompi tunnistus – viivat C-kanava-konsolin sivuilla helpottavat kuormaluokkien tunnistamista ja antavat viimeistellyn ilmeen
- Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
Sovellukset
- Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
- Keskiraskaat LVI-asennukset betoniin
- Seinään asennetut konsolit painavampia putkia varten
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Teholuokan 22 V iskevä mutteriväännin kestävällä 1/2" kitkarenkaan alasimella nopeampaan ja turvallisempaan ankkurointiin ja pulttien kiinnitykseen
Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva kuusiopultti käytettäväksi Twist-Lock-lukitusten kanssa kiskorakenteita asennettaessa lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Kuumasinkitty putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin