Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Kiskon kumikerrokset äänieristystä varten

  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
  • Käyttöyhteys: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
  • Materiaalikoostumus: EPDM

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 0.1 m
  • 20 m
Käyttöyhteys
  • MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 100 kpl
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
Alkaen 120,00 EUR