Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) kaksois-C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin

  • Korkeus: 82.6 mm
  • Materiaalin paksuus: 2 mm
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 3 m
  • 6 m
Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 067,58 EUR