MQ-41 D-R C-kanavaprofiili
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) kaksois-C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Korkeus: 82.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 3 m
- 6 m
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 067,58 EUR