Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Keskiraskas kaksois-C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL-komponenttien kanssa sisätiloissa

  • Materiaalikoostumus: S280GD
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
  • Materiaalin paksuus: 1.5 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
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
Alkaen 153,45 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S280GD
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Materiaalin paksuus
1.5 mm
Ympäristön olosuhteet
Sisätilat, kuivat olosuhteet

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helpompi ja turvallisempi asentaa – kevyt rakenne helpottaa C-kiskoprofiilien nostoa, leikkaamista ja asennusta, auttaa vähentämään kuormitusta yläpuolista työtä tehtäessä
  • Entistä vastuullisempi – jopa 20 % vähemmän terästä kuin edellisessä tuotesukupolvessa ja entistä tarkemmat CO2-tiedot ympäristötuoteselosteessa (EPD)
  • Helpompi tunnistus – C-kiskoprofiilin sivuilla olevat viivat helpottavat kuormaluokkien tunnistamista ja tarjoavat esteettisen viimeistelyn
  • Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja Smart 3D® -liitännäiset ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen

Sovellukset

  • Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolppatyyppiset tukirakenteet
  • Sisäkattoon asennetut LVI-kiskorakenteet, kuten ripustetut kiskotrapetsikehykset
  • Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto