Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

r6104

Aluslevy 8,4x40x3 Sim.ISO 7089 A4 200 HV Tuotenumero: 2184545

Aluslevy ISO 7089 (A4 ruostumaton teräs)

  • Vaadittu materiaalilaatu: A2, A4
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

Tuotevaihtoehdot

Sisähalkaisija - DI
  • 8.4 mm
Ulkohalkaisija - DA
  • 40 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä