Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQT-C-R palkkikiinnike

Palkkikiinnike MQT-C23-R Tuotenumero: 304069

Ruostumattoman teräspalkin (A4) kiinnike MQ-tukikiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin

  • Kiristysmomentti: 40 Nm
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, ruuvi: A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

Tuotevaihtoehdot

Käyttöyhteys
  • MQ-21-R, MQ-41-R
Pakkauskoko
  • 6 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
396,48 EUR
66,08 EUR
/
1 kpl