Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akut ja laturit

Enemmän tehoa. Enemmän käyttöaikaa.
Hilti Nuron -akkujärjestelmä

Tutustu uusiin Nuron-akkuihin ja latureihin

Akut ammattikäyttöön

nuron-akku
Yksi järjestelmä

Sama akku kaikkiin työkaluihin

Yli 100 Hilti-työkalua kevyistä porakoneista raskaisiin piikkareihin samalla akkualustalla.
akku
Akkutyökalut raskaaseen käyttöön

Suorituskyky

Tehokas 22 V:n järjestelmä tarjoaa korkean suorituskyvyn, nopean latauksen ja pidemmän käyttöajan – myös raskaisiin sovelluksiin.
akku ja laturi
Pikalataus

Nopeasti latautuvat akut

Pikalatausakut latauvat hetkessä, mikä on tärkeää erityisesti raskaassa käytössä.
lataustelakka
Joustavuus

Latausvarusteet

Rakenna oma lataustelakkasi rinnakkaislatausta varten.
nainen lukee työkalun tietoja puhelimella
Älykkyys

Käyttödata ja diagnostiikka

Yksinkertaista laitteiden hallintaa: tarkasta nopeasti akun kunto ja saa käyttödataa akusta ja työkalusta.
nuron-akku
Yksi järjestelmä

Sama akku kaikkiin työkaluihin

Yli 100 Hilti-työkalua kevyistä porakoneista raskaisiin piikkareihin samalla akkualustalla.
akku
Akkutyökalut raskaaseen käyttöön

Suorituskyky

Tehokas 22 V:n järjestelmä tarjoaa korkean suorituskyvyn, nopean latauksen ja pidemmän käyttöajan – myös raskaisiin sovelluksiin.
akku ja laturi
Pikalataus

Nopeasti latautuvat akut

Pikalatausakut latauvat hetkessä, mikä on tärkeää erityisesti raskaassa käytössä.
lataustelakka
Joustavuus

Latausvarusteet

Rakenna oma lataustelakkasi rinnakkaislatausta varten.
nainen lukee työkalun tietoja puhelimella
Älykkyys

Käyttödata ja diagnostiikka

Yksinkertaista laitteiden hallintaa: tarkasta nopeasti akun kunto ja saa käyttödataa akusta ja työkalusta.

    Kestävät akut

    multilaturi
    akku

    Rakennettu kestämään

    Täysin suojattu elektroniikka, lasikuitukotelo ja törmäyssuojat.

    kennokotelo

    Parempi lämmönhallinta

    Innovatiivinen kennokotelo pitää akun viileämpänä käytön aikana

    akku laturissa

    Jopa 70 % nopeampi lataus

    Pikalataus ja aktiivinen jäähdytys.

    Turvallinen lataus

    Turvallisuutta lisäävät laturit, joissa on kehittynyt suojaus jännitevaihteluita ja ylikuumenemista vastaan.

    Koboltti, nikkeli ja litium erotetaan käytetyistä akuista materiaalin jatkokäyttöä varten
    Pikalataus

    Lataa akut jopa 70 % nopeammin

    Käytätkö keskitehoa vaativissa töissä kompaktia SDS Max TE 50-22 -poravasaraa tai SC 30WR-22 -pyörösahaa? Tuleeko akkuja vaihdettua jatkuvasti? Yhdistä pikalataava B 22-260 -akku C 8D/DC-22 kaksipaikkaiseen pikalaturiin, niin pääset takaisin töihin noin 21 minuutissa Boost Mode -tilaa käyttäessäsi. Tämä on jopa 70 % nopeampaa kuin B 22-255 -akun lataaminen yksipaikkaisella C8-laturilla.*

    Pikalataus

    1x B 22-260 ja C 8D/DC-22


    Noin
    21
    minuuttia*
    Viilennys + lataus 80 % asti

    Multilataus

    2x B 22-260 ja C 8D/DC-22


    Noin
    40
    minuuttia †
    Viilennys + lataus 80 % asti

    * Perustuu testaukseen seuraavin tiedoin:

    * Latausaika C 8D/DC-22 kaksipaikkaisella pikalaturilla Boost Mode -tilassa. Boost Mode aktivoituu automaattisesti, kun vain yksi B 22-260- tai B 22-290 -akku asetetaan jompaankumpaan C 8D/DC-22 -laturin latauspaikkaan. Kaikkia muitakin Nuron-akkuja voidaan ladata C 8D/DC-22 -laturilla, mutta ne eivät hyödynnä Boost Mode -toimintoa. † Latausaika, kun C 8D/DC-22 kaksipaikkaisessa pikalaturissa ladataan kahta akkua samanaikaisesti. Molemmissa yllä esitetyissä esimerkeissä ajat perustuvat keskiraskaisiin sovelluksiin kontrolloiduissa olosuhteissa 25 °C:n lämpötilassa. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristöolosuhteiden sekä käytettävän työkalun ja sovelluksen mukaan.

    Yhdistettävyys

    Käyttödata

    Nuron-järjestelmän akut keräävät käyttödataa työkaluista niiden käytön aikana. Kun akku yhdistetään datamoduulilla varustettuun laturiin, siirtyy data automaattisesti pilvipalveluun. Työkalujen käyttö- ja kuntotietoja voi tarkastella ON!Track-sovelluksen kautta.
    Vaihtohälytykset

    Ei käyttökatkoja

    Saat automaattisen hälytyksen, kun Nuron-akku on vaihdettava, ja voit tilata uuden helposti.

    Sijaintitieto

    Ei kadonneita työkaluja

    Saat helposti tiedon työkalujen viimeisimmäksi havaitusta sijainnista.

    Varastonhallinta

    Ei ylimääräisiä kustannuksia

    Vältä turhia hankintoja. Tunnista käyttämättömät, vajaakäytössä olevat tai työmaille unohtuneet laitteet ja vie ne sinne, missä niitä tarvitaan.

    Lataustelakka

    Räätälöi lataustelakka omiin tarpeisiisi.

    lataustelakka
    Lataustelakka

    Rakenna oma multilaturi

    Rakenna oma monipaikkainen lataustelakka rinnakkaislatausta varten – jopa 4xC4-22-, 3xC6-22- tai 2xC8-22 Nuron -laturia yhteen telakkaan.

    Nuron-akut ja laturit

    Usein kysytyt kysymykset

    Kaikki Nuron-akut ovat yhteensopivia kaikkien Nuron-laturien kanssa. Optimaalisen latausajan saavuttamiseksi tarpeisiisi nähden suosittelemme kuitenkin seuraavia laturin ja akun yhdistelmiä:

    kevyet akut ja laturi

    Kevyet sovellukset

    Kevyisiin sovelluksiin, joissa latausnopeus ei ole kriittinen, suosittelemme kompakteimpia B 22-55 ja B22-85 Nuron-akkujamme yhdessä C 4-22 -laturin kanssa.

    yksi akku ja kolme laturia

    Keskiraskaat sovellukset

    Keskiraskaisiin sovelluksiin, joissa latausnopeus on tärkeää, suosittelemme B 22-195 Nuron-akkua yhdessä C6- tai C8-latureiden kanssa.

    kaksi akkua ja laturia

    Raskaat sovellukset

    Raskaisiin sovelluksiin, joissa tehon tarve ja latausnopeus on kriittistä, suosittelemme B 22-290 tai B 22-260 pikalatausakkua yhdessä C8-laturin kanssa.

    Käytä oikeaa laturia

    Nuron-akut latautuvat nopeammin, jos yhdistät ne sopivimpaan laturiin. Katso yllä olevista tiedoista, mitä akkuja kannattaa käyttää minkäkin laturin kanssa.

    Käytä oikeaa akkua

    Yhdistä työkalusi oikeaan Nuron-akkuun saadaksesi parhaan tehon ja painon suhteen sekä käyttöajan.

    Säilytä akkuja oikein

    Kun et käytä akkuja, vältä niiden altistamista äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmälle, tai suoralle auringonvalolle. Irrota ne latureista ja pidä ne puhtaina.

    Käytä älykästä akun kunnon ilmaisinta

    Käytä sisäänrakennettua akun kuntotarkistusta tarkistaaksesi akun tilan ja vaihtaaksesi sen tarvittaessa. Tarkista akun kunto painamalla akun vapautuspainiketta ja pitämällä sitä painettuna yli kolme sekuntia. Huomaa, että järjestelmä ei havaitse akun mahdollista toimintahäiriötä, joka johtuu väärinkäytöstä, esim. akun pudotus tai lävistys, ulkoiset lämpövauriot jne.

    Hilti C 8DC-22 -pikalaturi on suunniteltu lataamaan kahta akkua samanaikaisesti yhtä nopeasti kuin C 8 -sarjan yksipaikkaiset pikalaturit.

    Kun C 8DC-22 -pikalaturin jompaankumpaan latauspaikkaan asetetaan vain yksi akku, Boost Mode -tehostuslataus aktivoituu automaattisesti*. Boost Moden avulla akun voi ladata jopa kaksi kertaa nopeammin.

    Jos vaihdat akkuja usein työskentelyn aikana, käytä B 22-260 -akkua ja C 8D/DC-22 -laturia Boost Modessa. Tällöin akun voi pikaladata jopa 80 % varaustasoon vain 21 minuutissa ** kun akku on ollut keskiraskaassa käytössä.

    Jos arvostat pidempää käyttöaikaa etkä vaihda akkuja usein, käytä B 22-290 -akkua yhdessä C 8D/DC-22 -laturin Boost Modessa. Tällöin akun voi pikaladata 80 % varaustasoon vain 43 minuutissa ** kun akku on ollut keskiraskaassa käytössä.

    * Koskee vain B 22-260- ja B 22-290 -akkuja 80 % varaustasoon asti.

    ** Latausajat tarkoittavat aikaa, joka kuluu akun lataamiseen 80 % varaustasoon.

    Latausajat voivat vaihdella ympäristöolosuhteiden ja käyttötavan mukaan.

    Ei. Kaikki Nuron-laturit toimivat kaikkien Nuron-akkujen lataamiseen. Parhaiden latausaikojen saavuttamiseksi suosittelemme kuitenkin yllä mainittuja yhdistelmiä.

    Ei. Datapalveluita voidaan hyödyntää ainoastaan yhdessä Hiltin Työkalupalvelun kanssa. Työkalupalvelu on työkalujen leasing-palvelu.

    Suosittelemme käyttämään laturia vakaassa sähköverkossa. Laturi on kuitenkin suunniteltu toimimaan luotettavasti erilaisissa jänniteolosuhteissa, eikä normaalilla jännitteen vaihtelulla yleensä ole vaikutusta latausaikoihin. Mikäli sähköverkossa esiintyy merkittäviä jännitepiikkejä tai jännitehäiriöitä, laturin sisäänrakennetut suojaustoiminnot aktivoituvat turvallisen käytön varmistamiseksi.

    Latausajat voivat pidentyä erittäin korkeissa tai matalissa ympäristön lämpötiloissa sekä silloin, kun akun lämpötila on poikkeuksellisen korkea.

    Pidemmän akunkeston, paremman tuottavuuden ja työturvallisuuden takaamiseksi suosittelemme seuraavaa:

    Varastointi ja käsittely

    ⦁ Säilytyslämpötila on pidettävä -20 °C - +40 °C välillä.

    ⦁ Älä koskaan säilytä akkuja paikassa, jossa ne ovat alttiina suoralle auringonvalolle, lämmönlähteiden päällä tai lasin takana.

    ⦁ Lataa vain akkuja, joissa ei ole mekaanisia vaurioita.

    ⦁ Vältä akkujen säilyttämistä latureissa. Parhaana käytäntönä on irrottaa laturit ja poistaa akut kun lataus on valmis – erityisesti varastointia ja kuljetusta varten.

    ⦁ Älä lataa akkuja, kun ne ovat erittäin kuumia.

    ⦁ Älä koskaan kuljeta akkuja irtotavarana.

    Turvallisuus

    ⦁ Ympäristön käyttölämpötila on pidettävä välillä -17°C - +60°C.

    ⦁ Tarkasta akut säännöllisesti.

    ⦁ Käytä Nuron-akkujesi sisäänrakennettua kuntotarkastusta varmistaaksesi, että ne ovat täysin tuottavia. Käsittele akkuja varoen vaurioiden välttämiseksi.

    ⦁ Älä koskaan käytä akkua vasarana.

    ⦁ Pidä paristot suojattuna sateelta, kosteudelta ja nesteiltä.

    ⦁ Pidä paristot puhtaina – poista pöly ja roskat kuivalla pehmeällä harjalla tai kuivalla rievulla.

    ⦁ Aseta akku palamattomaan astiaan ja peittä akku kuivalla hiekalla, kalkkijauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti).

    ⦁ Toimita akku Hilti-myymälään tai hävitä paikallisten viranomaisohjeiden mukaisesti.

    ⦁ Akkupalon sattuessa: Nosta akku lapiolla ja pudota se vesiämpäriin. Jätä akku ämpäriin vähintään 24 tunniksi.

    Akun kunto viittaa litiumioniakkujen jäljellä olevaan käyttöikään. Kaikki litiumioniakut menettävät kapasiteettiaan ja suorituskykyään ikääntyessään – olipa kyse sitten työkalujen akuista tai kannettavien tietokoneiden ja matkapuhelinten akuista. Nuron-järjestelmän akun kunnon ilmaisin antaa ohjeita siitä, milloin akku on vaihdettava. Tämä auttaa sinua varmistamaan, että työskentelet aina tuottavimpien mahdollisten työkalujen kanssa. Huomaa, että järjestelmä ei havaitse akun mahdollista toimintahäiriötä, joka johtuu esimerkiksi akun pudottamisesta tai lävistyksestä, ulkoisista lämpövaurioista jne.

    Ei, litiumioniakkua ei tarvitse tyhjentää kokonaan ennen lataamista. Li-ion-akut ovat erittäin monipuolisia, eikä akun käyttöiän lyhenemisestä ole erityisiä huolenaiheita osittaisen latauksen ja purkautumisen aiheuttamien "muistivaikutusten" vuoksi.

    Nuron-akut sisältävät korkealaatuisia litiumionikennoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan korkean suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Yksilöllinen akun käyttöikä riippuu muun muassa käytetystä työkalusta, käyttötehosta, käyttötiheydestä ja ympäristön lämpötilasta.

    Osta Nuron-akkuja ja latureita