DSH 700-X polttomoottorikäyttöinen katkaisusaha (350 mm)
Bensiini timanttileikkuri DSH 700-X 35 Tuotenumero: 2357945
Monipuolinen takakahvallinen polttomoottorikäyttöinen saha (87 ccc) automaattisella rikastimella, leikkaussyvyys betoniin, muuraukseen ja metalliin jopa 125 mm 350 mm:n terällä
- Nimellisteho: 4.2 kW
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
- Mitat (PxLxK): 808 x 261 x 434 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 937,55 EUR
1 937,55 EUR
/
1 kpl