Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kaapelileikkurit ja puristimet

Valikoimassamme on akkutoimisia leikkureita ja puristimia, jotka on suunniteltu parantamaan turvallisuutta ja tuottavuutta sähköasentajille ja sähkömiehille

6 Tuotetta

Suodata

Nuron

L127280 (229302)
Kuvaus
Yleiskäyttöinen 6 tonnin akkutoiminen kaapelipuristin ja leikkuri vaihdettavilla leuoilla (Nuron-akkualusta)
Puristusvoima
53 kN
Mitat (PxLxK)
116 x 75 x 378 mm
Akkujärjestelmä
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Kuvaus
10 000 PSI (700 baaria) tuottava akkutoiminen hydraulipumppu raskaan sarjan katkaisu- ja puristustöihin sekä kauko-ohjattuun maanalaisten kaapeleiden ja armeerattujen kaapeleiden leikkaukseen (Nuron-akku) - kauko-ohjain sisältyy
Puristusvoima
N/A kN
Akkujärjestelmä
Nuron
Nimellisjännite
21.6 V

Nuron

L127226 (229348)
Kuvaus
Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri 2” │ 50 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
Pään kierto
350 °
Mitat (PxLxK)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Kuvaus
Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri pistoolikahvalla 3,2” │ 80 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
Pään kierto
350 °
Mitat (PxLxK)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127194 (229314)
Kuvaus
Akkutoiminen 6 tonnin puristuskone ilman puristuspakkoja jopa 500 kcmil │ 240 mm² kaapeleiden puristamiseen (Nuron-akkualusta)
Puristusvoima
60 kN
Mitat (PxLxK)
116 x 75 x 379 mm
Akkujärjestelmä
Nuron

Nuron

L127206 (2218830)
Kuvaus
Akkutoiminen 12-tonnin puristin kaapelien puristamiseen 750 kcmil saakka │ alumiini enintään 300 mm² ja kupari 400 mm²
Puristusvoima
120 kN
Mitat (PxLxK)
372 x 105 x 421 mm
Akkujärjestelmä
Nuron