Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Timantti

poraus

Timanttiporausta, mutta helpommin.

Teho

Teräsbetoni

Märkäporaus poraustuelta Ø12-600mm, käsivarainen Ø8-162mm. Akkujärjestelmät Ø162 mm:iin asti.
Suorituskyky

Muuraus

Käsivarainen kuivaporaus Ø250 mm:iin asti. Erityisen hyvä, jos käytät mieluiten akkutyökalua.
Tarkkuus

Viemäröinti ja asfaltti

Käsivarainen märkäporaus Ø250 mm:iin asti. Erityisen hyvä, jos käytät mieluiten akkutyökalua.
Nopeus

Puu

Kuivaporaus Ø200 mm:iin asti käsivaraisesti ja poraustuelta. Erityisen hyvä, jos käytät mieluiten akkutyökalua.
Teho

Teräsbetoni

Märkäporaus poraustuelta Ø12-600mm, käsivarainen Ø8-162mm. Akkujärjestelmät Ø162 mm:iin asti.
Suorituskyky

Muuraus

Käsivarainen kuivaporaus Ø250 mm:iin asti. Erityisen hyvä, jos käytät mieluiten akkutyökalua.
Tarkkuus

Viemäröinti ja asfaltti

Käsivarainen märkäporaus Ø250 mm:iin asti. Erityisen hyvä, jos käytät mieluiten akkutyökalua.
Nopeus

Puu

Kuivaporaus Ø200 mm:iin asti käsivaraisesti ja poraustuelta. Erityisen hyvä, jos käytät mieluiten akkutyökalua.

    Tuottavaan ja turvalliseen työhön

    Helppo asennus

    Koska timanttiporausjärjestelmän asentamisen ei tarvitse olla vaikeaa

    Hiltin poraustukien asentaminen on vaivatonta. Asennus ei vaadi työkaluja tai avaimia – porausyksikkö kiinnitetään tukeen pikalukituksella.
    Säästä aikaa sileiden pohjamateriaalien, kuten viimeistellyn betonipinnan, kohdalla kiinnittämällä poraustuki tyhjiöpumppua käyttäen – ei tarvetta ankkuroinnille.

    Helpompi poraus

    Koska porat ja porakruunut on suunniteltu toimimaan yhdessä

    Järjestelmä on erittäin suorituskykyinen, kun tehokkaaseen Hiltin timanttiporaan yhdistetään Hiltin porakruunu.
    Meiltä saat kaikki timanttiporauksessa tarvitsemasi tarvikkeet aina Ø600 mm porauksiin asti – betonin märkäporauksesta muurauksen kuivaporaukseen ja ankkurireikien tekemiseen poraustukea varten.

    Säästä aikaa

    Koska jokainen minuutti on tärkeä

    Jos haluat viedä timanttiporauksen seuraavalle tasolle, lisää valinnainen automaattinen syöttöyksikkö. Asenna vain laite ja paina käynnistyspainiketta. Cut Assist -ohjelmisto säätää sitten nopeutta, vääntömomenttia ja veden virtausta ja havaitsee jopa läpäisyn. Tämä vapauttaa sinut seuraavan reiän valmisteluun tai muihin tehtäviin. Automaattisyöttöyksiköitä on saatavana DD 150-U-, DD 250-CA-, DD 350-CA- ja DD 500-CA -timanttiporakoneisiin.

    Helpompi vedenhallinta

    Koska vedensaannin ei tule hidastaa sinua

    DD-WMS 100 -vedenhallintajärjestelmämme avulla saat vettä märkäporaussovelluksiin kokonaisen päivän tarpeisiin – yksi säiliö vastaa jopa 100 litraa syötettyä vettä.

    Voit säästää aikaa myös siivouksessa – laite erottelee lietteen suodatinpussiin.

    Nopeus, jonka tarvitset

    Elektroniset vaihteet

    Työskentele tehokkaammin. Jopa 24 vaihdetta optimoivat porausnopeuden kaikille halkaisijoille. Elektroniset vaihteet ovat saatavilla malleissa DD 350-CA, DD 500-CA ja kaikissa akkutoimisissa timanttiporakoneissa.

    ATC

    Aktiivinen väännönrajoitin

    ATC (Adaptive Torque Control) -ominaisuus auttaa estämään takapotkun ja laitteen hallitsemattoman pyörimisen, jos porakruunu juuttuu työstettävään materiaaliin. ATC-ominaisuus löytyy DD 150-U-22 ja DD 110-D-22 -laitteista.

    Älykkäät ominaisuudet

    Sähköstartti ja tehoste raudoitusten poraamiseen

    Monissa Hiltin timanttiporakoneissa on älykkäitä tekniikoita, kuten sähköstartti ja tehoste raudoitusten poraukseen. Nämä ominaisuudet löytyvät kaikista elektronisilla vaihteilla varustetuista laitteista. Lisäksi sähköstartti on DD 150-U:ssa ja DD 250-CA:ssa.

    Hallitse pölyä

    Integroitu pölynpoistojärjestelmä

    Vähennä pölyaltistusta muurauksen kuivaporauksessa integroidulla pölynpoistojärjestelmällämme (DRS) – saatavilla johdolliselle DD 150-U -timanttiporakoneelle ja kaikkiin akkutoimisiin timanttiporakoneisiin.

    Hiiliharjattomat korkean vääntömomentin moottorit ja elektroniset vaihteet auttavat optimoimaan työkalun tehon
    Johdollinen tai akkutoiminen

    Valitse virtalähde

    Kaikki timanttiporausjärjestelmämme on suunniteltu helppoon ja tarkkaan poraukseen. Tarvitsetko työmaalla joustavuutta? Ei verkkovirtaa saatavilla? Nauti Nuron-akkujärjestelmän timanttiporien ja imureiden sekä erillisten vesisäiliöiden joustavuudesta.

    Akkutoimiset

    Mitä voit tehdä yhdellä latauksella*


    Jopa
    5
    reikää ei-kantavaan seinään*
    Ø102 mm, poraustuella

    Maks.
    1
    reikä runkoviemäriin*
    Ø250 mm, käsivarainen

    Johdolliset

    Milloin johdollinen työkalu on parempi valinta


    Tarve 4 tai useammalle akulle päivässä
    Valitse johdollinen.

    * *Perustuu sisäiseen testaukseen seuraavin tiedoin:

    DD 150-U-22 -akkutimanttipora akkuoptimoiduilla tarvikkeilla, yksi B 22-290 -akku. Ei-kantava seinä koostui teräsbetonista, jonka paksuus oli 156 mm, vahvistettu 1x 16 mm raudoituksella. Viemäriputki Ø1 m, paksuus 120 mm, ei raudoitusta. Huomaa, että työmaaolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus, pölytasot ja työstettävät materiaalit, voivat vaikuttaa merkittävästi työskentelyaikaan yhdellä akun latauksella.

    “Turvalliset ja monipuoliset vaihtoehdot timanttiporaukseen poraustuelta ja käsivaraisesti.”

    Päivitä kalustosi

    Usein kysytyt kysymykset

    Elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu

    Materiaali- ja valmistusvirheet

    Korjaamme ja vaihdamme osia työkaluihin niiden eliniän ajan, mikäli kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe (1). Kaikki muut vaatimukset on poissuljettu.

    Kulumissuoja

    2 vuoden kuluton jakso

    Huollamme suurimman osan työkaluista veloituksetta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Huoltoon kuuluu varaosat, työ ja rahtikustannukset. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta niille asetetaan hintakatto (2).

    Huollon kiertoaika

    Huolto 3 päivässä

    Työkalu palautuu takaisin yleensä kolmessa päivässä huollon tilaamisesta (3). Voimme noutaa työkalun ja palauttaa sen takaisin suoraan työmaallesi.

    Käsivarainen poraus muuraukseen Ø162 mm asti:

    Jos haluat nopeuttaa työskentelyä ja tarvitset joustavuutta Ø12–162 mm:n reikien käsivaraisessa poraamisessa muuraukseen, käytä DD 110-D-22:ta.
     
    DD 110-D-22 on paino-optimoitu käsivaraisiin kuivaporaustöihin, kuten varausten tekemiseen sähköasennuksille tai läpivientireikien luomiseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi yhdistä timanttipora huippuluokan SPX-L-porakruunuihimme.

    Poraus Ø250 mm:iin asti käsivaraisesti tai poraustuella: monitoimilaite keskikokoisiin ja suuriin reikiin

    Akkukäyttöisellä DD 150-U-22 -timanttiporalla voit suorittaa käsivaraisia (Ø250 mm asti) ja poraustuella tehtäviä (Ø162 mm asti) porauksia erilaisiin pohjamateriaaleihin, kuten betoniin ja muuraukseen.
     
    Tämä malli sopii erinomaisesti jopa Ø250 mm:n reikien käsivaraiseen poraamiseen erilaisiin sovelluksiin, kuten halkaisijaltaan suuriin viemäriputkiin, savupiippuihin ja uuniasennuksiin. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä erittäin suuria SPX-L-porakruunuja.

    Timanttiporaus poraustuella reikiin Ø162 mm asti

    Jos tarvitset perinteisen timanttiporan keskisuurten ja suurten reikien tekemiseen teräsbetoniin poraustuella, suosittelemme DD 160-22:ta.
     
    Kompaktin kokonsa ansiosta DD 160-22 sopii erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa tiloissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa.

    Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sinun tulee käyttää B 22-290 -akkuja. Jos poraat muuraukseen, myös B 22-190 -akut voivat soveltua.

    Kyllä. Se on yhteensopiva kahden poraustuen kanssa: 

    • DD-ST 22 110/150/160. Tämä on kompakti tuki, jonka voi kiinnittää ankkuroimalla. Tyhjiöpumpun kiinnitys on mahdollista tyhjiölevyllä DD-ST 120/160 VBP. Viisteporaus ei ole mahdollista.

    • DD-ST 150-U CTL. Tämä on johdollisen DD 150-U:n jalusta. Sen kiinnittäminen on mahdollista ankkureilla tai tyhjiöpumpulla. Viisteporaus on mahdollista. 

    Sinun on käytettävä M16 HKV -ankkureita.

    Ei. Moottori on sama kaikissa akkumalleissa. Työkalujen nopeusalue on kuitenkin erilainen, koska ne kattavat erilaisia sovelluksia.

    DD 150-U-22 -laitteen paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti on 7,4 kg.

    Osta nyt

    Huomiot

    (1) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla.

    Huomaa, että väärinkäytöstä tai työkalun käyttöohjeen vastaisesta käytöstä johtuvat vahingot eivät kuulu kuluttoman jakson piiriin. Kulutustarvikkeet ovat maksullisia.


    (3) 3 päivän huollon kiertoaika: Vaikka Hilti pyrkii saamaan työkalusi takaisin sinulle ilmoitetun 3 päivän kuluessa, läpimenoaikoja ei taata.

    Hanki timanttiporakone