Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

AG 30D-22 Akkukulmahiomakone (180 mm)

Akkukulmahiomakone AG 30D-22 180 pahvi Tuotenumero: 2409796

Tehokas akkukulmahiomakone turvakytkimellä ja kääntyvällä kahvalla metallin ja betonin leikkaamiseen ja hiomiseen halkaisijaltaan 180 mm laikalla (Nuron-akku)

  • Nimellisjännite: 21.6 V
  • Laikan halkaisija: 180 mm
  • Työkalun rungon paino: 5.1 kg

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Sivukahva (M 14) täyd, 1x Suojakansi Cutting/Grinding 180, 1x Mutteri
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
940,00 EUR