Uusi
SIW 20-22 3/4 tuuman suuren vääntömomentin iskevä akkumutteriväännin
Isk. ak-mutteriväännin SIW 20-22 3/4" pa Tuotenumero: 2428751
Huippuluokan suuren vääntömomentin iskevä mutteriväännin, jossa on 3/4 tuuman kara, pikalukko ja tiivistysrengas raskaisiin pulttauksiin (Nuron-akkualusta)
- Alasintyyppi: 3/4" neliökara
- Maksimimomentti: 2250 Nm (2)
- Mutterin momentti: 3000 Nm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Quick lock SIW ¾" - medium täyd, 1x Quick lock SIW ¾" - large täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
779,00 EUR