Nuron
TE 70-22 -akkuporavasara
Akkukombivasara TE 70-22 laukku Tuotenumero: 2443103
Erittäin tehokas ja johdoton SDS Max (TE-Y) -poravasara betonin raskaaseen poraukseen ja piikkaukseen (Nuron-akkualusta)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 8.9 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 20 - 55 mm
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 55 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Hilti Grease, 1x Työkalulaukku TE 70-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
2 116,47 EUR