Nuron
Akkutoiminen pöytäsaha SCT 60-22
Kit SCT 60-22 + SCT 60-T Trolley Tuotenumero: 5010414
Kannettava pöytäsaha valinnaisella pyörällä ja työntökärryllä, 90 mm:n (3,5 tuuman) leikkaussyvyydelle ja 666 mm:n (26 ¼ tuuman) halkaisukapasiteetti puun sahaamiseen (Nuron-akkualusta)
- Maks. leikkaussyvyys: 90 mm
- Terän halkaisija: 254 mm
- Pohjamateriaali: Puu
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Lukitusavain SCT 60-WDB, 1x Pyörösahanterä SCBW WU SP 254, 1x Työntökaari SCT 60-PB, 1x Suojakansi SCT 60-PC, 1x Ohjain SCT 60-MG, 1x Työmaakärry SCT 60-T
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 514,00 EUR