Nuron
SB 5-22 -vannesaha
Band saw SB 5-22 pahvi Tuotenumero: 2471705
Akkutoiminen kompakti vannesaha, jossa on paras leikkuusyvyyden ja painon suhde, tarkkoihin, hiljaisiin ja lähes kipinättömiin metallin leikkauksiin enintään 82,5 mm:n│3 ¼”:n syvyydeltä (Nuron-akku)
- Suurin leikkauskapasiteetti: 83 mm
- A-painotettu äänenpainetaso: 80 dB (A)
- Kolmiakselinen tärinäarvo metallin sahauksessa (ah, M) : 1.8 m/s²
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Band saw blade SP 35-3/8" 14/18 MEDIUM
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
507,06 EUR