Uusi
S-IS voimahylsyn lisävarusteet
E-Jousi 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5 Tuotenumero: 2136354
Voimahylsyjen lisävaruste
- Kiinnityspää: 3/4 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Ei mitään
Tuotevaihtoehdot
Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen, 1/2 " neliö
- 3/8 " neliö, 3/4 " neliö, 1/4 " kuusikulmainen, 7/16 " kuusikulmainen
- 1/2 " neliö, 7/16 " kuusikulmainen
- 3/4 " neliö
- 3/4 " neliö, 1/2 " neliö
Pituus
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
8,45 EUR
1,69 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
3/4 " neliö
Lyhyt/pitkä
Pitkä
Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
Ei mitään
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa kulutusta kestävien lisävarusteiden valikoimaa, jotka on suunniteltu auttamaan sinua maksimoimaan iskevän mutterivääntimesi eliniän
- Ammattitason laatua vaativiin pulttaus- ja ankkurointisovelluksiin
Sovellukset
- Lisävaruste hylsyjen kiinnittämiseksi iskeviin mutterivääntimiin eri varren koolla, kulmalla tai pituudella
- Pulttauksen ja ankkuroinnin lisävarusteet