TE-S TB Täytemaan tamppaaja
Tiivistystaltta TE-S TB 60 Tuotenumero: 2429754
TE-S täytemaan tamppaaja rautateiden kiskojen täytemaan tiivistämiseksi kiskojen elinkaaren pidentämiseksi
- Kiinnityspää: TE-S
- Sovellus: Kiskotyöt, Ratasepelin junttaus
- Pituus: 550 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 550 mm
Leveys
- 76 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
334,63 EUR
334,63 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Sovellus
Kiskotyöt, Ratasepelin junttaus
Pituus
550 mm
Leveys
76 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti muotoiltu, suuritehoinen täytemaan tamppaaja – tarkoitettu parantamaan tehokkuutta rautateiden huoltotöiden aikana
- Parempi ergonomia – kulmikas pää takaa käyttömukavuuden
- Parempi tamppausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – nämä tamppausterät on valmistettu runsasseosteista teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Täytemaan tamppaus rautateiden alla kiskojen elinkaaren pidentämiseksi
- Tarkoitettu sähkötoimisiin TE-S-käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin