TE-Y SP Savilapiotaltat
Spitzspatmeissel TE-Y SP 50 Tuotenumero: 2429817

Erittäin terävä SDS Max (TE-Y) -savilapiotaltan terä maa-aineksen kaivamiseen ja kuohentamiseen sähkötyökaluja käyttäen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Sovellus: Kaivaminen, Kaivuutyö
- Pituus: 485
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 485
Leveys
- 115
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
349,89 EUR
349,89 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Sovellus
Kaivaminen, Kaivuutyö
Pituus
485
Leveys
115
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti muotoiltu suuritehoinen pyöristetty savilapio – teroitettu reuna saven tai tiukaksi pakkautuneen soran nopeampaan kaivamiseen
- Parempi kaivausvoima – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta lapioon
- Parempi luotettavuus – nämä savilapioterät on valmistettu runsasseosteisesta teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, savilapiot on tarkoitettu vaativimpiinkin maan maanrakennus- ja valmistelutehtäviin
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Saven ja tiukaksi pakkautuneen soran kaivaminen
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
- Kaivaminen
- Kovan maan kuohkeutus ja rikkominen