Keskitysadapteri DD-SA L370
Tuotenumero: 2414876

Yleiskäyttöinen keskitysadapteri käsikäyttöiseen timanttiporaukseen yli 52 mm:n porakruunuilla
- Työskentelypituus: 370 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
73,14 EUR
73,14 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Työskentelypituus
370 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo ja tarkka reiän aloitus
- Lähes pölytön poraus kun käytetään Hilti -imureiden kanssa
Sovellukset
- Timanttiporaussovellukset käsityökaluilla
- Voidaan käyttää keskitysadapterina betonin, muurauksen ja puun timanttiporauksessa
- Yleiskäyttöinen keskitysadapteri, jota suositellaan käytettäväksi kaikkien yli 52 mm:n porakruunujen kanssa
- Voidaan käyttää vain liitäntäpään BI (M41/BR) kanssa
- Vaatii esiporatun ohjausreiän ennen käyttöä