Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Huippuluokan poranterä käsivaraiseen ja poraustuelta tapahtuvaan timanttiporaukseen lähes kaikentyyppiseen betoniin ja tiileen – porakruunu akkukäyttöisiä timanttiporakoneita varten

  • Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus
  • Poraustila: Käsikäyttöinen ja telineeseen asennettu
  • Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 127 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
Työskentelypituus
  • 320 mm
Kiinnityspää
  • BI (Hilti)
  • Ei kiinnityspäätä
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
Alkaen 152,58 EUR