Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

NPU-knockout-sarjat (1/2–2” / 12,7–50,8 mm) tai (2-1/2–4” / 63,5–101,6 mm)

Lävistysmuotit, lävistys- ja vetonastasarjat putkireikien lävistykseen (½–4" / 12,7–101,6 mm) jopa 3,4 mm teräkseen.
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
Alkaen 1 110,65 EUR

Dokumentit ja videot

pdf Käyttöohje NPU S/D/P, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 2 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Parempi lävistystarkkuus ja tuottavuus – kohdistusmerkinnät auttavat sinua sijoittamaan reiän tarkasti
  • Puhtaasti leikatut reiät – suunniteltu tuottamaan siisti reuna käytettäessä yhdessä Hiltin akkutoimisten lävistystyökalujen kanssa
  • Laaja halkaisijavalikoima – saatavilla yhdistelmiä halkaisijaltaan ½”–4” läpimittaisten putkireikien tekemiseen

Sovellukset

  • Hiiliteräsputkien rei'itys 3,4 mm (10g) saakka
  • Ruostumattomien teräsputkien rei'itys 2,6 mm (12g) saakka

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto