Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSS-TB SQ -kierteitysterä

Tap bit HSS TB SQ M12 Tuotenumero: 2389119

Nelikulmainen varren kierteytysterä kierteiden katkaisuun teräksessä ≤ 700 N/mm², DIN 371:n mukaiset kierteet

  • Tuoteluokka: Premium
  • Kiinnityspää: Neliömäinen varsi
  • DIN: DIN 371
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Pituus
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Työskentelypituus
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
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
26,71 EUR
26,71 EUR
/
1 kpl