Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

Akkuporakone SF 8M-22

Akkuporakone/-ruuvain SF 8M-22 pahvi Tuotenumero: 2434836

Huippuluokan akkuporakone vaihdettavilla työkaluistukoilla ja suuremmalla kierrosluvulla metallin porausta, ruuvausta ja kierteytystä varten (Nuron-akkualusta)

  • Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 55 Nm (joustava liitos), 75 Nm (kova liitos)
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 400 r/min; vaihde 2: 670 r/min; vaihde 3: 2100 r/min; vaihde 4: 3500 r/min
  • Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
621,03 EUR