Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kartioterä reikien esiporaukseen uuden sukupolven X-BT-kiinnikkeille

  • Pohjamateriaalit: Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 8 mm
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
Alkaen 60,93 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
8 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kartioterien ansiosta oikean syvyisen ohjausreiän poraaminen on helpompaa ja nopeampaa
  • Tarkoitettu nopeampaa porausta ja pidempää käyttöikää varten

Sovellukset

  • Tarkkojen reikien esiporaus uuden sukupolven X-BT-kiinnikkeille
  • Saatavana useita eri pituuksia sovelluksen mukaan – 80 mm ja 110 mm
  • Sopii moniin erilaisiin teräksisiin pohjamateriaaleihin teknisten määritysten mukaisesti
  • Erikoisvalmisteinen kartioterä TX-BT 4.7/7 WC V3 (2480754), suunniteltu erittäin lujille teräksille, kuten ruostumattomalle teräkselle ja kiskoteräkselle)
  • Suositellaan käytettäväksi SBT 6-22 -akkuporakoneen kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto