Prokit
Kit ProKit PKR 2 Trolley + PKC 61 XL
Tuotenumero: 5005661
ProKit-vaunu, jossa on kestävät 27 cm (10,5") pyörät sekä liitoskohdat enintään 113 kg (250 lb) painavan ProKit-säilytyskokonaisuuden (ProKit Modular Storage System) pinoamiseen tai ripustamiseen
- Prokit-yhteensopiva: Kyllä
- Tyypit: ProKit-työntökärryt
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
229,16 EUR
229,16 EUR
/
1 kpl






