Prokit
Crate PKC 37-O
Tuotenumero: 2441669 #2441669




Suuri työkalulaatikko, jonka tilavuus on 9,5 gallonaa | 37 litraa ja jossa on iskunkestävä rakenne ja limittäislukitusjärjestelmä yhdellä kädellä tapahtuvaan käyttöön (modulaarinen ProKit-säilytysjärjestelmä)
- Koko: L
- Mitat (PxLxK): 378 x 545 x 279 mm
- Sisämitat: 288 x 498 x 259 mm
Rakenna oma ProKit -järjestelmä
Tutustu loputtomiin mahdollisuuksiin ProKit modulaaristen säilytysratkaisujen avulla.
Rakenna omaTuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
75,00 EUR
75,00 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Koko
L
Mitat (PxLxK)
378 x 545 x 279 mm
Sisämitat
288 x 498 x 259 mm
Prokit-yhteensopiva
Kyllä
Tyypit
ProKit-laatikot
Paino
3.54 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Modulaarinen monitoimisäilytys – 34 kg:n painokapasiteetilla ja 37 litran säilytystilalla varustettu ProKit Large -työkalulaatikko auttaa sinua pakkaamaan kaikki käyttösovellukseen tarvittavat työkalut, lisävarusteet ja tarvikkeet etukäteen, mikä säästää aikaa työkohteessa
- Modulaarinen monitoimisäilytys – 34 kg:n painokapasiteetilla ja 37 litran säilytystilalla varustettu ProKit Large -työkalulaatikko auttaa sinua pakkaamaan kaikki käyttösovellukseen tarvittavat työkalut, lisävarusteet ja tarvikkeet etukäteen, mikä säästää aikaa työkohteessa
- Älykäs seuranta ja hallinta – seuraa työkalulaatikkoa ja sen sisältöä ON!Track-kalustotunnisteilla ja lisää ProKit työkalukokoelmaasi Hilti-työkalupalvelun avulla
- Kestävä ja vankka – valmistettu iskunkestävistä polymeereistä, jotta rakenne kestää rankatkin työmaaolosuhteet
- Osa modulaarista ProKit-säilytysjärjestelmää – pakkaa, pinoa ja paikanna rakennustyökalut ja lisävarusteet lukittuvalla säilytysjärjestelmällämme, joka auttaa pysymään järjestäytyneenä ja valmiina tulevaan päivään
Sovellukset
- Hilti-työkalujen, lisävarusteiden ja tarvikkeiden säilytys ja kuljetus työmaalla
- Liitännät muihin ProKit-yhteensopiviin työkalulaukkuihin ja -järjestäjiin
- Ripustusliitännät ProKit-työntökärryihin ja seinätukiin
- Rakennustyövälineiden ja -laitteiden tuuletus, tyhjennys tai kuivaus
Liittyvät tuotteet
ProKit

ProKit-vaunu, jossa on kestävät 27 cm (10,5") pyörät sekä liitoskohdat enintään 113 kg (250 lb) painavan ProKit-säilytyskokonaisuuden (ProKit Modular Storage System) pinoamiseen tai ripustamiseen
ProKit

Erikoissuuri työkalulaatikko 16 gal – 61 l kapasiteetilla, iskunkestävä, IP65-luokiteltu ja yhdellä kädellä käytettävä lukitusjärjestelmä (ProKit Modular Storage System)
ProKit

Lokerikko, jossa 11 lokeroa, iskunkestävä, IP65-luokitus ja lukitusjärjestelmä yhdellä kädellä käytettäväksi (ProKit Modular Storage System)
Puolileveä järjestäjä, jossa on 5 lokeroa, iskunkestävä rakenne, IP65-luokitus ja limittäislukitusjärjestelmä yhdellä kädellä tapahtuvaan käyttöön (modulaarinen ProKit-säilytysjärjestelmä)