Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Isku- ja mutterivääntimet

Isku- tai mutteriväännin on oleellinen työkalu kaikissa projekteissa, joissa vaaditaan tarkkaa kiinnikkeiden kiristystä. Pulttien ja mutterien yli- tai alikiristys voi aiheuttaa osien rikkoutumisen ja vaaratilanteen, joten oikean työkalun valinta on tärkeää. Mutterivääntimellä varmistetaan kiinnitykselle oikea vääntömomentti ja se on suunniteltu estämään ali- ja ylikiristäminen.
Oikean työkalun valinta

Oikean työkalun valinta

Isku- ja mutterivääntimien valikoima on laaja, ja jokainen työkalu on suunniteltu tiettyyn sovellukseen. Oikean työkalun valinta riippuu käyttötarpeesta ja sen vaatimasta tarkkuudesta.

Mitä tulee huomioida työkalun valinnassa

Mitä tulee huomioida työkalun valinnassa

1. Vääntömomentti

Tärkein tekijä on oikea vääntömomentti. Isku- ja mutterivääntimet on luokiteltu toimimaan tietyllä vääntömomenttialueella, joka mitataan tyypillisesti newtonmetreinä (Nm). Tarkista kiinnikkeiden tekniset tiedot varmistaaksesi, että valitsemasi työkalu voi soveltaa tarvittavaa vääntömomenttia.

2. Karan koko

Isku- ja mutterivääntimiä on saatavilla eri kokoluokissa. Valinnassa on otettava huomioon, millaisissa tehtävissä ja millaisissa tiloissa työkalua käytetään, sekä kiinnikkeiden tyyppi. Tyypillisimmät koot ovat:

  • 3/8": Tyypillisesti kompakti työkalu, joka mahtuu ahtaisiin paikkoihin.

  • 1/2": Yleisin iskuvääntimen koko, joka tarjoaa parhaan tehon ja tarkkuuden tasapainon.

  • 3/4": Suurin yleisimmistä kokoluokista. Paras pulttien ja muttereiden turvalliseen poistoon.

3. Valmistusmateriaali ja laatu

Valitse väännin, joka on vankkarakenteinen ja valmistettu laadukkaista materiaaleista, sillä nämä työkalut ovat usein raskaassa käytössä. Korkealaatuinen väännin kestää käytössä hyvin ja säilyttää tarkkuuden.

4. Huolto

Hilti tarjoaa työkaluilleen huolto- ja kalibrointipalveluita ja ostaessasi Hiltin työkalun, saat huollot ja kalibroinnit ilmaiseksi ensimmäisen kahden vuoden ajaksi. Hankkiessasi työkalun Hilti Työkalupalvelun kautta leasing-laitteena, kuuluvat huollot ja kalibroinnit kuukausikustannukseen koko sopimuskauden ajan.

5. Käyttömukavuus ja ergonomia

Jatkuvassa käytössä työkalun ergonomia on tärkeää. Hiltin työkaluissa on ergonomiset kahvat, jotka vähentävät käteen ja ranteeseen kohdistuvaa rasitusta. Osa vääntimistä myös vaimentaa tärinää ja ne antavat varoituksia korkeasta tärinätasosta.