Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Tärkeimmät sähkötyökalut ammattirakentajalle

akkuiskuporakone

Akkutoimiset porakoneet ja iskuporakoneet

Miksi tarvitaan: Monipuoliselle akkuporakoneelle on tarvetta useilla, jos ei jopa kaikilla, rakentamisen toimialoilla. Käytetään asennuksiin ja kiinnityksiin sekä poraamiseen erilaisissa materiaaleissa, kuten puu, väliseinämateriaalit ja metalli.

pyörösaha

Pyörösahat

Miksi tarvitaan: Tehokas työkalu suoriin leikkauksiin erilaisissa puumateriaaleissa tai metallien kylmäleikkauksissa.

puukkosaha

Puukkosahat

Miksi tarvitaan: Raskaaseen puun, metallin ja väliseinämateriaalien purkamiseen. Voidaan käyttää metallitappien ja naulojen katkaisuun, muoviputkien sahaamiseen sekä oviaukkojen tekemiseen.

rälläkkä

Kulmahiomakoneet

Miksi tarvitaan: Rälläkkä on monipuolinen työkalu erilaisten materiaalien, kuten teräksen, metallin, betonin ja tiilien leikkaamiseen, hiontaan ja viimeistelyyn.

iskuväännin

Iskuvääntimet

Miksi tarvitaan: Iskuväännin tarjoaa enemmän vääntöä, kuin ruuvinväännin/porakone. Iskuväännin on ideaali työkalu erityisesti koville materiaaleille ja suurille ruuveille ja pulteille esimerkiksi muottitöissä ja elementtiasennuksissa.

poravasara

Poravasarat

Miksi tarvitaan: Betonin ja muuratun rakententeen poraus ja kevyt piikkaus. Käytetään esimerkiksi reikien poraamiseen ankkureille ja raudoitustapeille sekä laattojen kaavintaan.

jiirisaha

Jiiri- ja katkaisusahat

Miksi tarvitaan: Tärkeä työkalu puurunkojen, rakenneosien ja tukirakenteiden tarkkaan leikkaamiseen.

pistosaha

Pistosahat

Miksi tarvitaan: Hyödyllinen suoriin ja kaareviin leikkauksiin puulle, metallille, muoville, alumiinille ja teräkselle.

betoninaulain

Suorakiinnitystyökalut

Miksi tarvitaan: Nopeaan kiinnittämiseen betoniin, puuhun ja teräkseen erityisesti sarjatyössä.

monitoimityökalu

Monitoimityökalut

Miksi tarvitaan: Monipuolinen työkalu useisiin erilaisiin tehtäviin, kuten puun ja kipsilevyn leikkaamiseen sekä pinnotteiden ja naulojen poistoon. Voidaan usein käyttää paikoissa, joihin muilla työkaluilla ei päästä käsiksi.

linjalaser

Laserlaitteet

Miksi tarvitaan: Tarkka kohdistaminen ja vaaitus takaa laadukkaan lopputuloksen.

sekoituskone

Sekoituskoneet

Miksi tarvitaan: Sekoitin hoitaa näppärästi erilaisten rakennusmateriaalien, kuten betonin ja laastin, sekoittamisen.

vannesaha

Vannesahat

Miksi tarvitaan: Hiljaiseen ja kipinättömään metallinkatkaisuun myös ahtaissa paikoissa.

kuumailmapuhallin

Kuumailmapuhaltimet

Miksi tarvitaan: Hyödyllinen työkalu moniin tehtäviin, kuten lämpökutisteille ja materiaalien irrottamiseen.

imuri

Pölynimurit

Miksi tarvitaan: Pölytön työmaa on työturvallisuuskysymys.

hilti-työkalusalkkuja

Hanki tarvitsemasi työkalut leasing-sopimuksella

Kiinteällä kuukausimaksulla saat käyttöösi uudet työkalut ja kattavat palvelut, kuten ilmaiset huollot ja varkausturvan.