Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kulmahiomakoneiden valintaopas

Oikean työkalun valinta

Laikkakoko

Kulmahiomakoneet voivat käyttää eri kokoisia laikkoja, jotka soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vaikka 125 mm laikka on yleisin, saatavilla on myös muita kokoja, kuten:

  • 115 mm / 4,5 " – ihanteellinen tehtävissä, jotka vaativat liikuteltavuutta ja tarkkuutta

  • 125 mm / 5 " – soveltuu säännölliseen hiontaan, leikkaamiseen, kiillotukseen, jne., ja pystyy käsittelemään sekä tavanomaisia että raskaampia tehtäviä työkalun tehon ja suorituskyvyn mukaan

  • 150 mm / 6 " – samanlainen suorituskyky kuin 125 mm laikoilla, mutta soveltuu myös raskaampaan käyttöön

  • 230 mm / 9 " – raskaaseen käyttöön, kuten laattojen leikkaamiseen

Käyttövoima

Kulmahiomakoneita on saatavilla sekä johdollisina että johdottomina.

Johdollinen kulmahiomakone

  • Kytketään pistorasiaan

  • Jatkuva virransyöttö

  • Ideaali jatkuvaan käyttöön

Akkutoiminen kulmahiomakone

  • Toimii akulla

  • Kätevä vaihtelevaan käyttöön

  • Ideaali tehtäviin, joissa työkalua on tarve liikutella paikasta toiseen

Teho

Yleisesti ottaen suuremmilla laikoilla varustetut kulmahiomakoneet vaativat enemmän tehoa, mutta tämä riippuu kuitenkin myös käyttötavasta.

Kulmahiomakoneessa, jossa on säädeltävä nopeus, tehontarve määräytyy sovelluksen mukaan. Työkalujen teho on säädettävissä 500 W:n ja 2400 W:n välillä.

Jännitteen osalta monet valmistajat tarjoavat sekä johdollisia että johdottomia akkutoimisia malleja joko 110v tai 230v versioina.

Vaikka jännitteellä ei ole vaikutusta tuotteiden suorituskykyyn, sen tärkein hyöty liittyy turvallisuuteen: 110v tarjoaa käyttäjille pienemmän riskin työmaalla mahdollisen sähköiskun sattuessa.

Käyttömukavuus

Kulmahiomakoneita käytetään yleisesti useisiin tehtäviin työmaalla, joten käytettävyyteen ergonomian kannalta kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä on erityisen tärkeää, jos aiot käyttää kulmahiomakonetta pitkiä aikoja ja usein.

Tärkeimmät huomioitavat tekijät ovat:

Paino ja tasapaino: Kevyemmät kulmahiomakoneet aiheuttavat käyttäjälle vähemmän väsymystä.

Kahvamuotoilu: Ergonomiset ja tärinää vaimentavat kahvat parantavat mukavuutta, hallintaa ja turvallisuutta.

Koko: Kompaktit työkalut voivat olla helpompia käyttää ja niitä on helpompi hallita.

Nopeus (RPM)

Kulmahiomakoneet toimivat laajalla nopeusalueella alkaen 3000 kierroksesta / min aina 12 000 kierrokseen / min tai enemmän.

Korkeammat nopeudet soveltuvat kovempien materiaalien leikkaamiseen ja hiontaan, matalammat nopeudet tarjoavat paremman hallinnan herkille ja tarkkuutta vaativille tehtäville, kuten kiillotukselle. Monet mallit tarjoavat myös säädettävän nopeuden, mikä tekee niistä monikäyttöisiä.

Tärkeintä on muistaa, että eri sovellukset vaativat erilaisen nopeuden ja tarkoitukseen sopivan laikan.

Turvallisuusominaisuudet

Kulmahiomakoneissa on erilaisia turvallisuusominaisuuksia työkalutyypistä riippuen. Työkalun valinnassa on tärkeää huomioida käyttötavan vaikutus tarvittaviin turvallisuusominaisuuksiin.

  • Teräsuoja: Suojaa kipinöiltä ja roskilta. Kaikissa Hiltin kulmahiomakoneissa on teräsuoja.

  • Pölykaulus: Kohdepölynpoistoon. Kaikkiin Hiltin betonin hiontaan tai uritukseen tarkoitettuihin kulmahiomakoneisiin on saatavilla pölykaulus.

  • Väännönrajoitin: Sammuttaa työkalun automaattisesti laikan jumittuessa työstettävään materiaaliin. Hiltin tuotteissa tunnetaan nimellä ATC eli Active Torque Control. Osassa Hiltin kulmahiomakoneista on myös 3D ATC, joka havaitsee hallitsemattoman liikkeen ja sammuttaa laitteen.

  • Turvakytkin: Turvakytkin eli kuolleen miehen kytkin on kytkin, joka tulee pitää jatkuvasti painettuna työkalua käyttäessä. Työkalu sammuu kun kytkin vapautetaan. Turvakytkin löytyy osasta Hiltin kulmahiomakoneista.

Kulmahiomakoneita käytettäessä on muistettava myös henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuoja, kuulosuoja, suojalasit sekä käsineet.

Moottorityyppi

Monissa tuotteissa, kuten sähkötyökaluissa, keittiölaitteissa ja pesukoneissa, käytettiin aikaisemmin hiiliharjoja keinona siirtää virtaa moottorin staattisesta osasta liikkuvaan komponenttiin, jotta laite voisi toimia. Tämä tarkoittaa jatkuvaa kosketusta kahden pinnan välillä, joka ajan myötä aiheuttaa kulumista. Kulmahiomakoneen tehokkaan moottorin kohdalla kitka ja lämpö tulee minimoida, joten hiiliharjallinen moottori ei ole ihanteellinen ratkaisu. Teknologian kehittyessä valmistajat ovat siirtyneet käyttämään magneetteja ja/tai eräänlaista taajuusmuuntajaa tekemään saman työn ilman tarvetta kosketukselle moottorissa tai sisäosissa. Näitä kutsutaan hiiliharjattomiksi moottoreiksi.

Koska hiiliharjattoman moottorin rakenteen osat ovat yleensä monimutkaisempia kuin hiiliharjallisten, ovat ne arvokkaampia. Hiiliharjaton moottori on kuitenkin kestävämpi eikä vaadi huoltoa tai korjausta yhtä usein, mikä on selkeä etu ammattilaiskäytössä.

Kulmahiomakoneen laikat

Kulmahiomakoneissa voidaan käyttää useita erilaisia laikkoja.

Katkaisulaikat: Yleisin kulmahiomakoneessa käytettävä laikkatyyppi. Laikat on optimoitu erilaisille materiaaleille.

Timanttilaikat: Kovien materiaalien, kuten kiviainesten, katkaisuun.

Kuitulaikat: Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan.

Saumattomat laikat (non-woven): Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien viimeistelemiseen.

Hiomalaikat metallille: Hiomalaikat metallille.

Timanttikuppilaikat: Kuppilaikat kiviainesten hiomiseen.

Lamellilaikat: Kuituvahvistettu lamellilaikka ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden materiaalien karkeaan ja hienoon hiontaan.

Oikean työkalun valinta

Kulmahiomakone, eli rälläkkä, on oleellinen työkalu lähes jokaisella työmaalla.

Kun tarjolla on useita erilaisia vaihtoehtoja, voi juuri itselle sopivimman mallin valitseminen tuntua haastavalta. Monipuolisuutensa ansiosta kulmahiomakoneella voi leikata, kiillottaa ja hioa useita eri materiaaleja, joten se on välttämätön työkalu monissa projekteissa.

Tiivistetty oppaamme käy läpi eri vaihtoehdot ja auttaa sinua löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan kulmahiomakoneen.

Kulmahiomakoneen huolto

Pidentääksesi kulmahiomakoneesi käyttöikää, suosittelemme säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Kulmahiomakoneita käytetään usein ympäristöissä, joissa on pölyä ja roskia – usein näitä syntyy itse laitteen käytön aikana. Lisäksi erityisesti säännöllisessä raskaassa käytössä korjaustarpeita saattaa esiintyä.

Hilti huoltaa ja korjaa työkalut omassa huoltokeskuksessaan Suomessa. Työkalun huollossa kestää tyypillisesti vain kolme päivää, joten pääset jatkamaan töitäsi nopeasti. Huollon varaaminen Hiltin verkkosivujen kautta on helppoa ja nopeaa. Voit varata huollon myös ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai toimittamalla työkalun lähimpään Hilti Myymälään.

Valitse oikea työkalu tarpeisiisi

Oikean kulmahiomakoneen valinta riippuu tarpeistasi, kuten projektin tyypistä, työstettävästä materiaalista ja käyttämästäsi virtalähteestä. Ottaessasi huomioon esimerkiksi laikan koon, materiaalin, työkalutyypin ja muut vastaavat tekijät, löydät työkalun, joka sopii sekä projektiisi että pidemmän aikavälin tarpeisiisi.

Ammattilaiset valitsevat kulmahiomakoneen yleensä sen ominaisuuksien, kuten turvakytkimen, hiiliharjattoman moottorin tai laikan koon perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttaa työkalun käyttökohteet. Jos tarvitset jatkuvaa ja keskeytyksetöntä tehoa pitkään esimerkiksi työpajassa, pihalla tai työmaalla, johdollinen malli voi olla paras vaihtoehto. Jos taas tarvitset liikkumisvapautta ja siirryt tehtävästä toiseen ilman virtajohdon aiheuttamia esteitä, akkukäyttöinen vaihtoehto on todennäköisesti sopivampi.

Käytä sivujemme suodattimia löytääksesi juuri sinun tarpeisiisi sopivan tuotteen.