Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Voimahylsyt

Voimahylsyjä tarvitaan monissa tehtävissä rakennustoimialalla ja teollisuudessa pulttien, muttereiden ja kiinnikkeiden kiristyksessä ja avaamisessa. Voimahylsysarjat on suunniteltu kestämään isku- ja mutterivääntimien suurta voimaa, samalla kun ne tarjoavat kestävyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta.
Mikä on voimahylsy?

Mikä on voimahylsy?

Voimahylsyt eroavat tavallisista hylsyistä valmistustapansa ansiosta. Voimahylsyt on valmistettu teräksestä, joka on pinnoitettu kestävällä materiaalilla, kuten mustalla fosfaatilla (Cr-Mo) tai kromi-vandaanilla (Cr-V). Voimahylsyt on suunniteltu kestämään isku- ja mutterivääntimen tuottamaa voimaa ja työkalujen aiheuttamaa värinää, mikä parantaa niiden lujuutta verrattuna tavallisiin hylsyihin. Lisäksi ne kestävät suurempaa kuormitusta murtumatta tai vääntymättä.

Voimahylsysarjojen käyttökohteet

Voimahylsysarjojen käyttökohteet

Voimahylsysarjat ovat välttämättömiä monilla teollisuudenaloilla, koska pultit vaativat usein mutterivääntimen tuottamaa ylimääräistä voimaa. Ne ovat keskeisiä myös rakennusalalla sekä raskaiden koneiden huollossa, kun suuria kiinnikkeitä täytyy kiristää tai avata säännöllisesti.

Voimahylsyjen edut

Voimahylsyjen edut

Useimmat edut koskevat kaikkia hylsysarjakokoja.

Kestävyys

Yksi merkittävimmistä voimahylsyjen eduista on niiden kestävyys. Materiaalikoostumuksensa ansiosta ne kestävät raskaassa ja jatkuvassa käytössä hyvin. Tämä tekee niistä korvaamattomia kaikille ammattilaisille, jotka työskentelevät teollisissa ympäristöissä, joissa työkalut altistuvat raskaalle käytölle ja vaativille olosuhteille.

Turvallisuus

Käytettäessä tehokkaita työkaluja turvallisuus on tärkeää. Normaalit hylsyt voivat rikkoutua, kun niihin kohdistetaan liikaa voimaa. Voimahylsyt on suunniteltu aavistuksen joustaviksi, jotta ne voivat ottaa vastaan niihin kohdistuvan värinän. Tästä syystä ne ovat turvallisempia käytettäväksi isku- ja mutterivääntimien kanssa.

Monipuolisuus

Voimahylsysarjoja on saatavilla eri kokoisina ja erilaisilla kiinnityspäillä. Tämän ansiosta ne soveltuvat useisiin erilaisiin tarpeisiin.

Parempi suorituskyky

Isku- ja mutterivääntimet tuottavat vääntöä, joka irrottaa jopa itsepintaisimmat kiinnikkeet. Työkalut toimivat kuitenkin vain niin hyvin, kuin niissä käytetyt hylsyt sallivat. Oikeanlainen voimahylsy jakaa sekä itseensä että kiinnikkeeseen kohdistuvan väännön tasaisesti, mikä auttaa suojaamaan sekä työkalua että kiinnikettä rikkoutumiselta.

Kustannustehokkuus

Voimahylsy voi vaikuttaa tavalliseen hylsyyn verrattuna arvokkaalta, mutta jatkuvassa käytössä kestävämpi voimahylsy on lopulta kustannustehokkaampi vaihtoehto. Voimahylsyt vaativat vähemmän vaihtoja, mikä säästää rahaa erityisesti ammattilaiskäytössä.

Valitse oikea voimahylsysarja

Valitse oikea voimahylsysarja

Valittaessa voimahylsysarjaa on tärkeää ottaa huomioon saatavilla olevien kokojen ja mallien monipuolisuus, mikä riippuu myös omista tarpeistasi. Syvät hylsyt mahdollistavat paremman pääsyn upotettuihin kiinnikkeisiin, kun taas matalat hylsyt ovat kompakteja ja monikäyttöisiä ahtaammissa tiloissa. Sarjojen ostaminen suojakotelossa auttaa pitämään hylsyt järjestyksessä ja estää niiden katoamisen.

Hiltin voimahylsysarjat

Meiltä löytyy laaja valikoima voimahylsysarjoja, jotka on suunniteltu vaativimpiin töihin. Jos etsit luotettavuutta ja haluat parantaa työskentelytehoa lisävarusteillasi, tutustu hylsysarjatuotteisiimme.