Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Miksi arvokas työkalu kannattaa

9.2.2026
Hilti
Lukuaika:< 5 minuuttia
Opas

Halpa hinta ei välttämättä tarkoita kustannussäästöjä kun puhutaan ammattirakentajan työkaluista. Fiksu investointi laadukkaisiin työkaluihin on kustannustehokas ratkaisu pitkällä aikavälillä.

Työkalun arvo on enemmän, kuin pelkkä hankintahinta. Aikana, jolloin rakentamisen katteet ovat tiukemmat kuin koskaan, on tärkeää käyttää jokainen euro viisaasti, jotta investoinneista saadaan paras mahdollinen hyöty irti.

Tämä tarkoittaa, että pelkän hankintahinnan sijaan on ymmärrettävä työkalun arvo sen elinkaaren ajan. Halvemmat työkalut voivat olla näennäistä säästöä, mutta lopulta niiden kustannus onkin suurempi kolmesta syystä:

  • Heikompi suorituskyky, joka hidastaa työn etenemistä.

  • Heikompi laatu, jolloin työkalu rikkoutuu nopeammin.

  • Heikommat ominaisuudet, jotka johtavat vähemmän turvalliseen ja vähemmän tuottavaan työskentelyyn.

Halpa hinta tarkoittaa heikompaa suorituskykyä

Jos työkalun hinta on matala, jossain on säästetty. Edullisemmissa työkaluissa on usein esimerkiksi heikommat moottorit ja tehottomampi voimansiirto – suorituskyvystä tingitään, jotta hinta voidaan pitää alhaalla. Edullinen työkalu voi olla täysin riittävä kotikäyttöön ja harrastelijalle, mutta ammattikäytössä tarvitaan kestävyyttä ja suorituskykyä.

Kun investoit Hiltin ammattilaiskäyttöön suunniteltuun työkaluun, hankintahinta on korkeampi, mutta saat vastineeksi parempaa suorituskykyä. Esimerkiksi Nuron SF 4H-22 -akkuiskuporakone tuottaa jopa 2 100 RPM:n kierrosnopeuden ja 62 Nm:n vääntömomentin. Lisäksi huipputeho ei tarkoita sitä, että Hiltin työkalu olisi raskas käyttää – päinvastoin, Hiltin työkalujen tehon ja painon suhde on optimoitu niin, että rungon koko pysyy kompaktina ja työkalun hyvän ergonomian ansioista käyttäjä väsyy hitaammin.

Hiltin työkalujen laatu mahdollistaa nopeamman ja tuottavamman työskentelyn, joka parantaa katetta ja säästää aikaa. Laadukkaat työkalut auttavat pitämään projektit aikataulussa ja nopeampi valmistuminen tarkoittaa sitä, että voit ottaa enemmän projekteja vastaan. Kun siis verrataan halvempaa työkalua kalliimpaan koko työkalun käyttöiän ajan, johtaa kalliimpi työkalu suurella todennäköisyydellä parempaan taloudelliseen lopputulokseen.

SF 4H-22 Akkuiskuporakone

Halpa työkalu ei sovellu ammattikäyttöön

Työkalun elinkaari on keskeinen osa arvon määrittelyä. Halvemmassa työkalussa on usein alhaisemman suorituskyvyn lisäksi heikompi kestävyys, mikä johtaa nopeampiin vaihtotarpeisiin ja suurempiin kokonaiskustannuksiin.

Jos ostat halvemman työkalun, mutta sen käyttöikä on vain puolet tai kolmasosa kalliimpaan verrattuna, joudut ostamaan saman työkalun kahdesti tai jopa kolmesti saavuttaaksesi samat käyttötunnit kuin kalliimmalla työkalulla. Lyhyempi käyttöikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankintahinta onkin vain ensimmäinen kustannuserä.

Hiltin työkalut ovat kalliita, koska filosofiamme perustuu työkalun käyttöiän ja työskentelyn tuottavuuden maksimointiin. Hiltin työkaluissa on:

  • Vankat ja kestävät rungot

  • Vahvistetut sisäosat

  • Edistynyt jäähdytysjärjestelmä

  • Suojatut elektroniikkakomponentit

  • Iskunvaimentimet

  • Työkalukohtaisia turvallisuusominaisuuksia, kuten tärinänvaimennus ja väännönrajoitin

  • Työkalukohtaisia käyttöä tehostavia ominaisuuksia, kuten LED-valoja

  • Akkutyökaluissa tehokkaat ja pitkäkestoiset akut

Ominaisuuksilla on merkitystä työturvallisuuden ja tuottavuuten kannalta

Lopuksi: halvemmissa työkaluissa on yleensä vähemmän ominaisuuksia, ja siksi niiden hyöty ammattikäytössä voi olla rajallisempi. Työkalut ovat osa koko työmaan tuottavuuskokonaisuutta, ja työkaluvalinnalla voi olla suurikin merkitys rakennusyrityksen menestyksessä. Kuten todettua, laadukkaat työkalut tuottavat hyötyjä kestävyytensä ja tehonsa puolesta, mutta niillä on myös merkitystä työntekijöiden turvallisuuden ja jaksamisen kannalta.

Ominaisuuksia, jotka Hiltin työkaluissa parantavat työturvallisuutta ja -mukavuutta sekä nopeuttavat työskentelyä:

  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)

    – Estää työkalun hallitsemattoman pyörimisen, jos terä jumittuu.

  • Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

    – Vähentää tärinää jopa kahdella kolmasosalla verrattuna perinteisiin sähkötyökaluihin, mikä parantaa käyttömukavuutta ja vähentää taukojen tarvetta.

  • LED-valot

    – Lähietäisyydellä työskentelyyn tarkoitetuissa työkaluissamme on LED-valoja, jotka auttavat välttämään virheitä ja työskentelemään turvallisesti kaikissa valaistusolosuhteissa.

  • Lähes pölytön työskentely

    – Hiltin pölynpoistojärjestelmät vähentävät työmaan pölymäärää turvallisempien työolojen takaamiseksi.

Ei ole yhdentekevää, millaisiin työkaluihin rakennusalan yritys investoi ja päätöstä kannattaa harkita huolella työkalujen kokonaisarvoa ajatellen. Suurempi alkuinvestointi voi hyvinkin olla se kaikista optimaalisin taloudellinen ratkaisu.

Selaa työkaluvalikoimaa