Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS4 HYBRID

1.1.2024
Hilti
Lukuaika:< 5 minuuttia
Hiltin innovaatiot

HUS4 Hybrid yhdistää mekaanisen ankkurin helppouden kemiallisen ankkurin ominaisuuksiin. HUS4 Hybridin kehitystyö on lähtenyt liikkeelle keskusteluista suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa, missä keskeisenä kysymyksenä oli mitä jälkikiinnitteiseltä ankkurilta toivotaan.

Rakennusala
yhdistelmäankkuri

Mekaaninen ankkuri kemiallisen ankkurin ominaisuuksilla ja kapasiteeteilla

TURVALLISUUTTA JA TEHOKKUUTTA SUUNNITELMISTA TYÖMAALLE

HUS4 Hybrid yhdistää mekaanisen ankkurin helppouden kemiallisen ankkurin ominaisuuksiin. HUS4 Hybridin kehitystyö on lähtenyt liikkeelle keskusteluista suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa, missä keskeisenä kysymyksenä oli mitä jälkikiinnitteiseltä ankkurilta toivotaan. Suunnittelijan näkökulmasta turvallisuus, hyvä suorituskyky ja suunnittelun helppous nousivat keskeisiksi tekijöiksi, kun taas urakoitsijat toivoivat helposti asennettavaa ja tehokasta ratkaisua, toimivuutta ja ennen kaikkea kustannustehokkuutta. Juuri näihin tarpeisiin HUS4 Hybrid vastaa:

  • ETA-hyväksytty

  • Ei vaadi porareiän puhdistusta

  • Helppo ja nopea asennus

  • Heti kuormitettavissa

  • Tiivistää porareiän ja suojaa korroosiolta

  • Säädettävissä asennuksen aikana ja poistettavissa

HUS4 Hybrid yhdistää mekaanisen ja kemiallisen ankkuroinnin. Kyseessä on yhdistelmätuote, joka muodostuu kahdesta osasta: HUS4-betoniruuvista ja HUS4-MAX-kapselista. HUS4 Hybrid on arvioitu EAD 332795 mukaisesti ja siltä löytyy laaja ETA-hyväksyntä kaikkiin tyypillisiin sovelluksiin, kuten myös erikoissovelluksiin. Kiinnitykset HUS4 Hybridillä voidaan suunnitella eurokoodipohjaisesti standardin EN 1992-4 mukaan ja suunnitteleminen onnistuu myös Hiltin selainpohjaisella PROFIS Engineering -ohjelmistolla.
HUS4 Hybridin toiminta perustuu kiinnitysmekanismiin, joka yhdistää kemiallisen ja ruuviankkurin parhaat puolet. HUS4-betoniruuvin kierre leikkautuu betoniin ja HUS4-MAX-kapselin sisältämä massa täyttää mikrohalkeamat, jolloin pystytään hyödyntämään koko ankkurointipituutta ja kasvattamaan kartiomurron kapasiteettia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että HUS4 hybridin kapasiteetti on jopa 30 % korkeampi kuin pelkällä betoniruuvilla eli kapasiteetiltaan se yltää kemiallisen ankkurin tasolle. Suunnitteluun HUS4 Hybrid tarjoaa joustavuutta pienillä reuna- ja keskiöetäisyyksillä. Kemiallisen ankkurin tavoin HUS4 Hybridin sisältämä massa tiivistää porareiän estäen veden pääsyn reikään. Tuote sopii käytettäväksi sovelluksissa, jossa on tarve suojata ankkuria korroosiolta tai vaaditaan muusta syystä tiivistä porareikää. HUS4 Hybridille löytyy myös WHG-hyväksyntä päällystetyille lattioille.

TURVALLINEN, LUOTETTAVA JA NOPEA

HUS4 Hybridin asentaminen on monin verroin nopeampaa perinteiseen kemialliseen ankkuriin verrattuna, koska asennus onnistuu ilman erikoistyökaluja, eikä vaadi asennusmomenttia tai porareiän puhdistusta. Perinteisen kemiallisen ankkurin toiminta perustuu sitomiseen ja vaarnan muotoon. Kiinnityksen turvallisuuden kannalta on siksi erittäin tärkeää, että asennus tehdään teknisesti oikein ja porareikä puhdistetaan huolellisesti ennen asennusta. Yleisin virhe työmaalla on, ettei reikää puhdisteta tai se puhdistetaan puutteellisesti, jolloin kiinnityksen kapasiteetti voi heikentyä jopa 80 %. Ajansäästön lisäksi hyväksyntä puhdistamattomaan reikään takaa, ettei HUS4 Hybridillä synny samanlaista riskiä kapasiteetin alenemiseen kuin kemiallisilla ankkureilla, vaan toteutus onnistuu kuten on suunniteltu.
Käyttöä työmaalla helpottaa yhteensopivat tuotteet – kapseleita löytyy eri kokoja (10/12/14), joita käytetään aina vastaavan kokoisen HUS4-betoniruuvin kanssa. Sovelluksesta ja käyttökohteesta riippuen HUS4-betoniruuveja on testattu eri pinnoite- ja viimeistelyvaihtoehdoilla. HUS4-MAX-kapselin sisältämä kemiallinen polymeerimassa kuivuu erittäin nopeasti ja ankkuri on heti kuormitettavissa asennuksen jälkeen, mikä lisää työmaajoustavuutta entisestään. Rajoituksia porausmenetelmän suhteen ei ole, sillä tuote on hyväksytty kaikilla menetelmillä. Kuten HUS4-betoniruuvi, myös HUS4 Hybrid on säädettävissä asennuksen aikana ja ankkuri voidaan tarvittaessa kokonaan poistaa massasta huolimatta. Samaa porareikää voidaan myös hyödyntää uudelleen kapselin kanssa ilman vaikutusta kapasiteettiin.

Tutustu Hiltin teknisiin ratkaisuihin