Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Raskaan sarjan työkalut ja työturvallisuus

17.8.2026
Hilti
Lukuaika:< 10 minuuttia
Hiltin innovaatiot

Tässä artikkelissa tutustumme raskaisiin sovelluksiin tarkoitettujen työkalujen turvallisuusominaisuuksiin.

Raskas purkaminen

Työturvallisuus raskaissa sovelluksissa

Työturvallisuus on tärkeää aina kun käytetään sähkötyökaluja, ja tehokkaiden raskaan sarjan työkalujen kohdalla työkalun turvallisuusominaisuuksien merkitys korostuu.

Kaikki Hiltin sähkötyökalut on suunniteltu mahdollisimman turvallisiksi. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin muutaman raskaan sarjan työkalun turvallisuusominaisuuksiin.

TE 3000-22 TE-H Akkutoiminen piikkausvasara

TE 3000-22 TE-H -akkupiikkari on suunniteltu raskaaseen betonin ja asfaltin purkuun, maanrakennustöihin sekä maadoitustankojen asentamiseen. Sen suorituskyky on huippuluokkaa: suuren piikkaustehon ansiosta voit purkaa yhdellä akun latauksella jopa 1,8 tonnia betonia.

TE 3000-22 TE-H:n turvallisuusominaisuudet:

  • AVR-tärinänvaimennusjärjestelmä (Active Vibration Reduction) sekä kaksi täysin rungosta eristettyä kahvaa lisäävät käyttömukavuutta.

  • Pehmeä käynnistys (Soft Start) vähentää työkalun nykäisyä käynnistyksen yhteydessä.

  • Johdottomuus poistaa kompastumisvaaran työskentelyn aikana.

akkuporavasara

TE 70-22 Akkuporavasara

Tehokas TE 70-22 -akkuporavasara on suunniteltu vaativaan poraukseen ja piikkaukseen raudoitetussa betonissa, iskuporaukseen muurauksessa sekä reikien poraamiseen raskaille ankkureille. Työkalu on sekä suorituskykyinen että kevyt, joten voit työskennellä nopeammin ja pidempään.

TE 70-22:n turvallisuusominaisuudet:

  • ATC-aktiivinen väännönrajoitin (Active Torque Control) auttaa suojaamaan käyttäjää työkalun hallitsemattomalta pyörähdykseltä.

  • AVR-tärinänvaimennusjärjestelmä (Active Vibration Reduction) vähentää tärinän vaikutuksia, mikä mahdollistaa työskentelyn pidempään ja lyhyemmillä tauoilla.

  • DRS-pölynpoistojärjestelmä (Dust Removal System) mahdollistaa lähes pölyttömän porauksen.

  • Johdottomuus poistaa työskentelyyn liittyvän kompastumisvaaran.

akkurälläkkä

AG 30D-22 Akkukulmahiomakone

Tämä raskaan sarjan kulmahiomakone on suunniteltu metallin, betonin, tiilirakenteiden, raudoitteiden, putkien ja kiven katkaisuun sekä hiontaan 230 mm laikoilla. Hiiliharjaton moottori tuottaa yhtä paljon tehoa kuin 2200 W verkkovirtakäyttöinen kulmahiomakone, mikä parantaa tuottavuutta.

AG 30D-22:n turvallisuusominaisuudet:

  • Keskelle sijoitettu akku, joka siirtää työkalun painopistettä eteenpäin ja parantaa hallittavuutta sekä vakautta käytön aikana.

  • 180° kääntyvä takakahva, joka lisää käyttömukavuutta ja hallintaa katkaisu- ja hiontatöissä.

  • 3D ATC -aktiivinen väännönrajoitin (Active Torque Control), joka tarjoaa paremman suojan takapotkua vastaan kaikissa suunnissa.

  • Johdottomuus poistaa työmaalla johdoista aiheutuvan kompastumisvaaran.

timanttikatkaisusaha

DSH 900-22 ATC Akkutoiminen betonisaha

Akkukäyttöinen DSH 900-22 -betonisaha on suunniteltu jopa 150 mm:n syvyisiin katkaisuihin 360 mm:n laikoilla betonissa, muurauksessa ja metallissa. Sen suorituskyky vastaa 90 cm³:n bensiinikäyttöistä betonisahaa, mutta ilman pakokaasuja, voimakasta melua tai korkeaa tärinätasoa.

DSH 900-22:n turvallisuusominaisuudet:

  • 3D Active Torque Control (ATC) -väännönrajoitin, joka pysäyttää odottamattoman takapotkun alle sekunnissa.

  • Nopeatoiminen teräjarru, joka pysäyttää terän enintään 4 sekunnissa liipaisimen vapauttamisen jälkeen.

  • Vihreä LED-virtapainike, joka ilmaisee, milloin työkalu on käynnissä, ja sammuttaa työkalun automaattisesti yhden minuutin kuluttua.

  • Johdottomuuden ansiosta voit työskennellä ilman perässä kulkevaa johtoa ja siitä aiheutuvaa kompastumisvaaraa.

Kokonaisvaltainen turvallisuusajattelu

Työympäristön ja toimintatapojen turvallisuuden varmistaminen on työmailla arkipäivää, ja saman ajattelun tulisi ulottua myös työkaluihin.

Tehokkaat sähkötyökalut, joissa on tarkoitukseen suunniteltuja edistyneitä turvallisuusominaisuuksia, ovat aina järkevä valinta.

Työturvallisuus alkaa jo valmistajasta, ja Hilti suhtautuu tähän vastuuseen erittäin vakavasti. Kehitämme työkalumme siten, että ne auttavat vähentämään tapaturmariskejä ja tukevat turvallisempaa työskentelyä niin työmaalla kuin sen ulkopuolellakin.

Hiltin sähkötyökalut