Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Käsitärinän riskit ja sen hallinta

18.8.2026
Hilti
Lukuaika:< 5 minuuttia
Hiltin innovaatiot

Käsiin kohdistuva tärinä on vakava työturvallisuusriski rakennusalalla. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, mitkä sähkötyökalut aiheuttavat eniten tärinää ja millaisin teknologisin keinoin työkalun tärinää voidaan vähentää.

Laattojen poistaminen

Tärinäaltistuksen riskit

Lähes kaikki työkalut tärisevät jossain määrin, ja pitkäaikainen altistuminen tärinälle voi aiheuttaa käsiin ja käsivarsiin kohdistuvaa kuormitusta. Se voi johtaa työntekijöiden käsien ja käsivarsien pysyviinkin vammoihin.

Suomessa työnantajalla on velvollisuus tunnistaa tärinästä aiheutuvat riskit ja ryhtyä toimenpiteisiin työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi. Yksi ratkaisu on vähentää työkalujen käyttöaikaa, mutta se voi heikentää työmaan tuottavuutta. Toinen vaihtoehto on käyttää vähemmän tehokkaita työkaluja, jotka tuottavat vähemmän tärinää. Väärän työkalun käyttäminen tehtävään voi kuitenkin itsessään aiheuttaa uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä.

Parempi ratkaisu on valita työkaluja, joissa on tehokkaita tärinänvaimennusteknologioita. Ne auttavat suojaamaan työntekijöitä riippumatta siitä, kuinka paljon tärinää työtehtävä aiheuttaa tai kuinka pitkään työkalua käytetään.

Eniten tärinää aiheuttavat työkalut

Suurimmalle tärinälle altistavia työkaluja ovat yleensä ne, joilla työstetään kovia materiaaleja suurella voimalla.

Näitä työkaluja ovat esimerkiksi:

  • Piikkausvasarat

  • Poravasarat (SDS-porat)

  • Purkuvasarat

  • Kulmahiomakoneet

  • Betoni- ja katkaisusahat

Keskitason tärinää aiheuttavat työkalut

Tärinäaltistusta voi syntyä myös työkaluista, joita käytetään pitkiä aikoja tai toistuviin työtehtäviin. Esimerkiksi puun ja putkien työstöön tarkoitetut tehokkaat saha- ja hiomakoneet välittävät osan tuottamastaan voimasta käyttäjän käsiin tärinänä.

Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi:

  • Puukkosahat

  • Sähkökäyttöiset ketjusahat

  • Pyörösahat

  • Pistosahat

  • Epäkeskohiomakoneet

  • Nauhahiomakoneet

Hiltin tärinänvaimennusteknologiat

Hiltin työkalut on suunniteltu vähentämään käyttäjään kohdistuvaa haitallista tärinää monin eri tavoin.

Lyhyempi tärinäaltistus

Tärinäaltistuksen minimoinnin kannalta tehokkaampi työkalu voi usein olla parempi vaihtoehto. Monet Hiltin työkalut tarjoavat keskimääräistä suuremman suorituskyvyn, mikä voi auttaa vähentämään työntekijöiden kokonaisaltistusta tärinälle.

Vaikka tehokkaampi työkalu voi tuottaakin enemmän tärinää käytön aikana, se ei aina tarkoita suurempaa tärinäaltistusta. Jos hieman enemmän tärinää tuottava työkalu suorittaa työn esimerkiksi puolet nopeammin, käyttäjän kokonaisaltistuminen tärinälle voi jäädä pienemmäksi kuin vähemmän tehokkaalla työkalulla.

Aktiivinen tärinänvaimennusteknologia AVR

Hiltin AVR eli Active Vibration Reduction -teknologia voi vähentää tärinää jopa kaksi kolmasosaa verrattuna moniin muihin vastaaviin työkaluihin, mikä lisää käyttömukavuutta ja mahdollistaa pidemmät työskentelyjaksot.

Työkalusta riippuen AVR-järjestelmä on toteutettu seuraavin menetelmin:

  • Jousitettu runkorakenne
    - Moottori on erotettu ulkokuoresta jousitusjärjestelmällä, joka vaimentaa tärinää ennen kuin se välittyy käyttäjälle.

  • Tärinänvaimentimet
    - Vastapainot liikkuvat työkalun tärinää vastaan, mikä vähentää käyttäjän käsiin kohdistuvaa tärinää.

  • Tärinäeristetyt kahvat
    - Kahvarakenne erottaa tärisevän työkalun osan käyttäjästä, jolloin vähemmän tärinää välittyy käsiin ja käsivarsiin.

Valittaessa työkaluja ammattikäyttöön, on tärinäaltistuksen huomioiminen tärkeää sekä käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden että työmaan tuottavuuden näkökulmasta.

Hiltin sähkötyökalut