Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akkutoiminen monitoimityökalu

Akkukäyttöinen monitoimityökalumme on suunniteltu tuomaan lisää tehoa ja monipuolisuutta kalustoosi
monitoimityökalu

SMT 6-22 Monitoimityökalu

  • Ergonominen ote

  • Kierrosluku: 10,000-20,000

  • Starlock Max -yhteensopiva

  • LED-valo

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

monitoimityökalu

Monitoimityökalu soveltuu lukuisiin töihin

Monitoimityökalussa on ergonominen ote ja sisäänrakennettu LED-valo, jotta työskentely onnistuu myös hankalissa paikoissa ja asennoissa. Hiiliharjaton moottori, kierrosluku 20000 r/min sekä 4° oskillointikulma. Tärinänvaimennus (AVR) lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta.

monitoimityökalu

Nuron-monitoimityökalu

Kun yhdistää hiiliharjattoman moottorin ja hyvin kestävän Nuron-akun, saa rutkasti enemmän käyttöaikaa lausta kohden. Monitoimityökalu ja Nuron-akkujärjestelmä tarjoavat tehoa ja joustavuutta kaikkiin työkohteisiin ja projekteihin tänään ja huomenna.

Kevyt, tehokas ja monipuolinen

Työkalu painaa vain 1,3 kg ja siinä on irrotettava pää, jossa on aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), mikä parantaa käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä. Mukana tulee myös pikakiinnitteinen pölynpoistotarvike, joka auttaa pitämään työtilan siistinä. Työkalu on yhteensopiva Hilti-monitoimiterien sekä Starlock Standard-, Plus- ja Max -terien kanssa, ja sitä voidaan käyttää Hiltin 6,8 kg turvavaijeriin kanssa maksimaalisen turvallisuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin