Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Parhaat akkutoimiset katkaisusahamme

Raskasta leikkausta ilman johtoja tai polttoaineen aiheuttamia haasteita

Nuron DSH 600-22 Akkutoiminen leikkuri

  • Pienemmät käyttökustannukset – polttoainetta ei tarvitse ostaa tai sekoittaa

  • Vastaa 60 cc polttomoottorileikkurin suorituskykyä

  • Pakokaasuton, hiljainen, tärinää vaimentava leikkaus ja nopeasti toimiva teräjarru

  • Painikekäynnistys

Nuron DSH 700-22 Akkutoiminen leikkuri

  • Takakahvallinen leikkuri keskittyen lattiatasolla tehtäviin töihin

  • Tekee saman työn kuin vastaavan luokan polttomoottorileikkuri

  • Pakokaasuton, hiljainen, tärinää vaimentava leikkaus ja nopeasti toimiva teräjarru

  • Pienemmät käyttökustannukset – polttoainetta ei tarvitse ostaa tai sekoittaa

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Akkukäyttöiset katkaisusahat turvallisemmalle työmaalle

Jos käytit aikaisemmin polttomoottoritoimista katkaisusahaa, jota kutsutaan myös nimellä betonisaha, oli käytön aikana otettava huomioon useita tekijöitä. Näitä olivat esimerkiksi polttoaineen pakokaasut erityisesti sisätiloissa työskenneltäessä, virtajohtojen aiheuttamat rajoitukset sekä altistuminen pölylle.

Hiltin akkutoimiset katkaisusahat on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja ne soveltuvat monille materiaaleille, kuten betonille, teräkselle, metallille ja muuraukselle. Valikoimassamme on sekä perinteisiä että takakahvalla varustettuja malleja. Yksi niiden suurimmista eduista on akkutoimisuus – voit unohtaa polttoaineen hajun sekä johtojen aiheuttamat hankaluudet työmaalla.

Turvallisuuden varmistamiseksi Hiltin akkutoimiset katkaisusahat tarjoavat lähes pölyttömän tai vähäpölyisen leikkauksen, kun niitä käytetään yhdessä yhteensopivien lisävarusteiden, kuten vedensyötön tai pölynimurin kanssa. Lisäksi ne tarjoavat myös muita turvallisuusominaisuuksia, kuten vähäisemmän tärinän ja nopeasti toimivan teräjarrun.

Miksi Nuron-alustan akkutoimiset katkaisusahat?

Nuron-akkujärjestelmän avulla voit suorittaa aiemmin johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla tehtyjä töitä yhdellä akkualustalla. Purkamisesta ja leikkaamisesta aina poraamiseen ja kiinnittämiseen – Hiltin työkalut, mukaan lukien akkutoimiset katkaisusahamme, on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä ja parempaa käyttömukavuutta.

Nuron-akkujärjestelmän työkalut tarjoavat katkaisusahat ilman kompromisseja: pitkäkestoiset akut sekä aikaa säästävät lisävarusteet ja palvelut pitävät sinut tuottavana, tänään ja huomenna. Hiltin asiakkaana voit hyödyntää myös huoltopalveluamme, joka varmistaa työkalujesi tehokkaan toiminnan, tuo lisävarmuutta sinulle ja asiakkaillesi sekä tukee ammatillista mainettasi. Näin minimoit käyttökatkot ja varmistat tuottavuuden kaikissa projekteissasi vaativissakin olosuhteissa.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin